LÖSNINGAR FÖR TERMISK EXPANSION OCH KONTRAKTION

Fixpunkter och glidelement

Hilti heating solutions fixed point slider MRG-D6

Rör kan expandera och krympa av två orsaker:

• På grund av temperaturskillnad mellan röret och den omgivande miljön.
• På grund av temperaturskillnad mellan den omgivande miljön och vätskan som transporteras i röret.

I båda dessa fall behöver rören möjlighet att kunna utvidgas och krympa i längdriktningen.

Glidelement låter röret expandera utan att skapa spänningar i skensystemet eller rörklammern. Fixpunkter i kombination med rörklammer med glidfunktion ser till att rörets rörelser fördelas jämnt och absorberar ytterligare krafter som uppstår.

FÖRDELAR

• Fixpunkternas anpassningsbara konstruktion ger mångsidighet vad gäller höjd, belastning och rörstorlek.
• Tål höga temperaturer och enkel installation.
• Glidelement kan användas i både hängande och stående installationer.
• Hilti MSG glidelement klarar rörelse i två riktningar.
• Belastningsklassificeringen överensstämmer med Hiltis rörklammer.

FRÅGA EN INGENJÖR

Dela