INSTALLATIONSSYSTEM FÖR TUNGA UPPHÄNGNINGAR
MI och MIQ installationssystem


Hilti MI-system
Hiltis MI-system är utvecklat för att klara tung belastning och är ett helt byggbart system som eliminerar behovet av svetsning.
Det är konstruerat för att vara snabbt, flexibelt och enkelt att använda på arbetsplatsen.
Det finns i varmförzinkat stål och är lämpat för industriella och krävande kommersiella applikationer.

Hilti MIQ-system
Hiltis MIQ-system är avsett för krävande laster och sätter ny standard när det gäller flexibilitet för installationssystem.
Systemet bygger på en 90 x 90 x 2,5 mm balk och kombinerar styrkan och stabiliteten hos det väl beprövade MI-systemet med mångsidigheten hos vårt marknadsledande MQ-system.
Det består av smart konstruerade, tidsbesparande kopplingar och är den perfekta lösningen för krävande applikationer. Det finns i varmförzinkat stål för lång livslängd i korrosiva miljöer.
FÖRDELAR

Hilti MI-system
- Eliminerar behovet av svetsning.
- Det är konstruerat för att vara snabbt, flexibelt och enkelt att använda på arbetsplatsen.
- Varmförzinkat stål för industriella och krävande kommersiella projekt.

Hilti MIQ-system
• Det stora sortimentet av kopplingar gör det enkelt att hitta den bästa lösningen för din konstruktion.
• Tack vare en integrerad Hilti MQ 41-profil på båda sidor av balken, är det extremt lätt att montera olika delar som konsoler, stöd och olika kopplingar som passar MQ-sortimentet.
• Oavsett vilka rörklamrar du använder kan du fästa dem direkt på balken – inga extra adaptrar behövs. Det är en snabb, mångsidig och kostnadseffektiv lösning.