INSTALLATIONSSYSTEM FÖR LÄTTA UPPHÄNGNINGAR

Hilti MM installationssystem

Hilti MM modular support system for light-medium duty applications

Hiltis MM-system är speciellt anpassat för lätta upphängningar.

Det är utformat för att tåla hög belastning men ändå ha låg vikt. Det ger också en högre säkerhet vid installation på grund av den automatiska tryck- och vridmekanismen.

Finns i sendzimir-galvaniserat utförande och är lämpat för rör, el och ventilation inomhus.

FÖRDELAR

• Hiltis MM-system består av förmonterade komponenter med automatisk tryck- och vridmekanism, vilket ger snabb och enkel installation. Detta sparar in upp till halva installationstiden jämfört med traditionella system och ger maximal produktivitet.
• Den enkla tryck-tekniken möjliggör förmontering och säker justering av komponenterna innan de slutligen fästs.
• Det platta huvudet på HUS-P gör det möjligt att reglera MM-ST pendel var som helst på skenan. Detta är mycket praktiskt för skenapplikationer eftersom de kan fästas direkt i grundmaterialet utan att begränsa möjligheterna att manövrera skenan.
• Den nya balkklammern möjliggör anslutningar från båda sidor av skenan, från den öppna sidan och bakifrån.

TILLGÄNGLIGT FÖR NEDLADDNING

FRÅGA EN INGENJÖR

Dela