EFTERINSTALLERAD ARMERING

Stark och enkel att använda

Hilti post-installed rebar jobsite references
Stark och enkel att använda

Stark och enkel att använda

Mer information
Hilti post installed rebar RE-500 and ED 3500-A
TYPISKA ARMERINGSAPPLIKATIONER

Använd efterinstallerad armering för att utöka, förstärka eller lägga till nya delar i befintliga strukturer.

Mer information
Hilti post installed rebar HIT-HY 150 MAX, ED 3500-A and HIT-V
KONSTRUKTIONSCENTER FÖR ARMERING

Se hur du kan hantera kortare infästningslängder, skjuvförstärkning, skjuvfriktion och konstruktion med Eurocode 2.

Mer information
VARFÖR ANVÄNDA EFTERINSTALLERAD ARMERING

Om du tänker bygga ut, sammanfoga eller förstärka väggar, plattor, pelare eller balkar kan efterinstallerade armeringssystem vara till hjälp i nya eller befintliga byggnationer, från bostäder till broar.

Mer information
PROGRAMVARUCENTER FÖR ARMERING

Underlätta konstruktionen av armeringssystem med Hilti PROFIS Rebar och ta reda på vilken lösning som kan fungera i ditt byggprojekt.

Mer information
TEKNISKA UTBILDNINGAR OM ARMERING

Vi erbjuder olika typer av utbildningar, seminarier och webbinarier som hjälper dig i de olika faserna av byggprojektet.

Mer information
Hilti technical literature rebar
TEKNISKT LITTERATUR

Använd dig av Hiltis 25 år av vetenskaplig forskning om efterinstallerad armering och ladda ned våra omfattande guider om armering, skjuvinfästningar och förstä

Mer information
Kontakta oss
Kontakta oss