BYGGA MED EFTERINSTALLERAD ARMERING I BETONG

Vad används armering till?

Efterinstallerad armering kan användas för att bygga de flesta anslutningar på plats – till exempel i väggar, plattor, balkar, grunder och stöttande pelare.

UTBYGGNAD AV BEFINTLIGA STRUKTURER

Nedan följer exempel på de vanligaste användningsområdena för efterinstallerad armering:

• Utbyggnad av väggar
• Förlängning av pelare
• Förlängning av balkar
• Utbyggnad av plattor
• Utbyggnad av balkonger

Hilti post installed rebar wall extensions

Utbyggnad av väggar

Hilti post installed rebar HIT-RE 500 column extensions

Förlängning av pelare

Hilti post installed rebar balcony extensions

Förlängning av balkar

Hilti post installed rebar slab extensions

Utbyggnad av plattor

BYGGA TILL NYA DELAR I BEFINTLIGA STRUKTURER

Detta handlar om enkelt stöttade eller orörliga anslutningar som används i:

• Anslutning av balk till vägg
• Anslutning av konsol till vägg
• Anslutning av trappor till befintliga väggar
• Anslutning av vägg till vägg

Hilti post installed rebar beam to wall extensions

Anslutning av balk till vägg

Hilti post installed rebar corbel to wall connection

Anslutning av konsol till vägg

Hilti post installed rebar staircase connected to an existing wall

Trappa ansluten till en befintlig vägg

Hilti post installed rebar wall to wall connection

Anslutning av vägg till vägg

FÖRSTÄRKNING AV BEFINTLIGA BETONGSTRUKTURER

Vi har också utvecklat unika lösningar för skjuvfriktion i överlappningar i brobanor och stansarmering.

• Ytbeläggning med betong
• Förstärkningar av tak
• Fundament för pelare
• Förstärkning av brobanor

Hilti post installed rebar concrete overlay

Ytbeläggning med betong

Hilti post installed rebar ceiling reinforcement

Förstärkningar av tak

Hilti post installed rebar bridge deck strengthening

Förstärkning av brobanor

Hilti post installed rebar column foundation

Fundament för pelare

RELATERAD PROGRAMVARA

FRÅGA EN INGENJÖR

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss