WEBINARS

Vi delar med oss av vår kunskap online

Hilti Webinars

VAD ÄR WEBINARS?

Seminarier på webben = Webinarier

Hilti levererar innovativa produkter, system och tjänster i världsklass till den globala byggindustrin.

Våra ingenjörer är väl medvetna om att det finns ett ständigt behov av att ligga i framkant och att det finns stora krav på fortsatt utveckling i arbetslivet. Det kan handla om nya produkter eller, i de flesta fall, förbättrade och anpassade konstruktionsmetoder och branschstandarder som vi använder dagligen. Därför är utbildning av ingenjörer och arkitekter om innovativa och effektiva lösningar ett viktigt fokusområde för vår konstruktionsavdelning.

I dagens värld kan det vara svårt att sätta av tid för den här typen av utbildningar och därför håller Hilti regelbundet webbinarier om viktiga ämnen.

Våra plattformar gör att du kan ta del av dem när de sänds och vara interaktiv. Våra specialiser finns då tillgängliga och kan direkt besvara dina tekniska frågor. Du kan också se dem i efterhand vid ett tillfälle som passar ditt eget schema.

Ta en titt på vårt schema och följ länkarna för att enkelt registrera dig.

Kan jag få CPD-poäng online?

När du har genomfört ett Hilti-webbinarium kan vi på förfrågan utfärda ett deltagarbevis som du kan använda för CPD-poäng.

Hur gör jag för att delta i Hiltis webinars?

Ta en titt på vårt schema över webbinarier nedan och följ länkarna för att enkelt registrera dig.

När du har registrerat dig får du ett bekräftelsemail med instruktioner om hur du gör för att delta i webbinariet.

Om du inte kan delta när det sänds, får du en länk till det inspelade webbinariet efter att det har avslutats.

Notera att dessa webinars hålls på engelska om inget annat anges.

Våra kommande webinars

  • Start : 12:30 End : 01:30 Place : Online

    Infästningar i tegel

    Tegel hittas i nästan alla typer av konstruktioner och byggnader och infästningar i tegel är nödvändigt vid nästan all typ av renovering eller nybyggnation. Detta webinar fokuserar på just infästningar i tegel.

    Klicka här för att registrera dig
  • Start : 12:30 End : 01:30 Place : Online

    Tegel + PROFIS

    En genomgång av mjukvaran PROFIS Anchor med tegel som grundmaterial.

    Klicka här för att registrera dig
  • Start : 12:30 End : 01:30 Place : Online

    Faktorer vid val av infästning

    Detta webinar tittar på de faktorer som ligger till grund för valet av inritning av en viss infästning, som grundmaterial, yttre påverkan, lastvärden osv. Det ger dig den grundläggande kunskapen du behöver för att välja rätt infästning till rätt applikation.

    Klicka här för att registrera dig

Dela

Vi har placerat cookies på din dator för att hjälpa oss att göra den här webbplatsen bättre.

Kontakta oss
Kontakta oss