HVU2 Kemankare i kapsel
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r6275
Ultimat kemankare i kapsel för kraftfulla infästningar i betong
- Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA
- Grundmaterialets tillstånd: Torr, Våt
- PROFIS mjukvara: Ja
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Tålig och flexibel mjuk kapsel – ingen risk för glassplitter om den går sönder, som med glaspatron
- Passar för användning i tuffa miljöer som vattenmättade hål och vid låga temperaturer, tom. i kärnborrade hål
- Kraftfull infästning i seismiska och statiska belastningar i sprucken och osprucken betong
- Hålet rengörs automatiskt (SafeSet) med TE-CD- och TE-YD-borr i kombination med en Hilti dammsugare
- Infästningen kan belastas nästan direkt – bara 5 minuters härdningstid vid 20 °C eller mer
Användningsområden
- Infästning av stålstrukturer (t.ex. ställningar, skyddsräcken, staket och grindar)
- Infästning av saker för väg- och tunnelarbete (t.ex. vägräcken och bullerbarriärer, kontaktledningar)
- Infästningar inom industri (t.ex. maskiner, hissar, kranar och industriell utrustning)
- Infästning på bjälklagskanter eller smala stöd (t.ex. balkar, balkonger)
- Infästning av ventilerad fasad
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.
Teknisk data
Dokument & filmer
Konsultering och support
FÖRDELAR FÖR KONSTRUKTÖRER
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
tekniska specifikationer
Kriterier |
Funktion |
---|---|
Grundmaterial |
Sprucken och osprucken betong |
Rekommenderade användningsområden |
Alla infästningsapplikationer |
Kategori |
Kemisk infästning av kapseltyp |
Härdningstid vid +20°C |
5 minuter |
ETA-godkännanden |
ETA-16/0515 för infästning |
Typ av last |
Statisk |
Ankarstångsdiameter |
M8 – M20 |
Installationsverktyg |
Borrmaskin (M8 – M16), borrhammare (alla storlekar) |
Borrmetod |
|
SafeSet med Hilti sugborr |
Ja |
Hammarborrkrona |
Ja |
Diamantborrning |
Ja |
Typ av grundmaterial |
|
Torrt |
Ja |
Vått |
Ja |
Vattenfyllt |
Nej |
Under vatten |
Nej |