Varför ska du uppgradera till PROFIS Engineering?
Programvaran PROFIS Anchor 2 har varit ledande på marknaden från det att den lanserades. Men utvecklingen går fort i branschen, både när det gäller projektering och produktion.
I ett nära samarbete med våra kunder har vi utvecklat den nya programvaran PROFIS Engineering, med en standard- och en premiumversion, så att du kan tackla de vardagliga beräkningsutmaningarna du ställs inför. Du sparar både tid och pengar när du sömlöst kan beräkna stål-mot-betong som en helhet. Båda versioner tillåter dig göra snabba beräkningar baserat på senaste Eurocode 2 Del 4 (EN 1992-4)
- PROFIS Engineering Premium kombinerar efterinstallerade infästningar och beräkning av infästningsplåt med analys i en enda molnbaserad mjukvarulösning, vilket ger ingenjörer branschledande produktivitetsvinster vid beräkningar stål mot betong. Konstruktörer kan också vinna tid med PROFIS Engineerings automatiska lastvärdestransferering mellan analysmjukvara till BIM/CAD-exportering.
- PROFIS Engineering Standard - också molnbaserat - bygger vidare på sin föregångare PROFIS Anchor, vilken ger konstruktörer ett enkelt sätt att beräkna eftermonterade infästningar. Mjukvaran är kostnadsfri.