TA HJÄLP AV EN APP. FÅ ALL INFORMATION DU BEHÖVER.

Ladda ned våra NYA appar Hilti Lagersökning och Hilti Orderstatus nu!

Stock Locator and Order Status Apps

Vi finns alltid till hands för dig – på din arbetsplats, våra Hilti Center, online eller via telefon. Men ibland behöver du information på en gång. Vi hjälper dig med det också. Här är våra två nya smarta appar som gör ditt liv lite enklare och mycket mer produktivt.

 

Var du än befinner dig. Vad du än behöver..

Oavsett om du behöver 1 000 spik, Hiltis hammarborr TE-CX eller en TE 30-AVR kombihammare, hjälper appen Hilti Lagersökning dig att hitta den produkt du behöver, där du behöver den. Välj bara önskad produkt för att kontrollera tillgängligheten så visar vi dig närmaste Hilti Center, baserat på din GPS-position. Med de smarta funktionerna i Hilti Lagersökning kan du:

  • Kontrollera produkttillgänglighet genom att svepa mobilen horisontellt för att skanna streckkoden på en Hilti-produkt, eller genom att skriva in produktens artikelnummer.
  • Använd din enhet för att söka efter närmaste Hilti Center. Tryck på navigeringsfunktionen för att enkelt hitta dit.
     

alt text

Hantera din order när du är på språng

När du har beställt en produkt eller tjänst från Hilti är nästa sak du tänker på: var är den och vad gör jag nu? Ingen fara – med appen Hilti Orderstatus kan du hålla koll på dina order och reparationer oavsett var du befinner dig. Använd appen Hilti Orderstatus för att

  • Snabbt kontrollera status på dina beställningar. Se vad som har levererats, vad som är på väg och vart det ska. Få en tydlig överblick över hur många leveranser du kan förvänta dig och status för var och en av dessa.
  • Spåra och följa din order i realtid via fraktbolagets nätverk.
  • Få information i realtid om dina verktygsreparationer – från upphämtning och reparation till när verktyget är på väg tillbaka till dig.

alt text

Dela

Vi har placerat cookies på din dator för att hjälpa oss att göra den här webbplatsen bättre.

Kontakta oss
Kontakta oss