Beräkna fixpunkter

Hilti App för fixpunkter

Hilti Fixpoint Calculator app

Med Hilti APP för Fixpunkter kan du göra enklare beräkningar av termisk effekt på de vanligaste rörtyperna för att lättare välja rätt fixpunkt.

Du kan smidigt och enkelt få ut produktspecifikationer och materiallista på de fixpunkter du räknat på för att enklare lägga en order.

HILTI APP för Fixpunkter

Hilti Fixpoint Calculator app
  • Calculates fixed points for pipes, air ducts and cable trays, as well as pipe extensions and minimum bend lengths of pipes
  • Shows you how many supports you need and which channels would or would not work for your application
  • Shows you the anchor load and the maximum load you can use on a support
  • Allows you to customize your design or input just a few details to create your design
  • Is based on Eurocode
  • Displays results as a picture

LADDA HEM HILTI APP FÖR FIXPUNKTER

RELATERAD PROGRAMVARA

FRÅGA EN INGENJÖR

Dela