De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika bensindrivna slipmaskiner med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.
De angivna värdena representerar verktygets huvudsakliga användning. När verktyget används inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan värdena avvika. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är avstängt, eller då det är på men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av verktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserat arbetsförlopp.
Bullervärden
|
DSH 600
|
DSH 600-X
|
Ljudtrycksnivå (Lpa,eq)
|
102 dB(A)
|
102 dB(A)
|
Osäkerhet
|
3,0 dB(A)
|
3,0 dB(A)
|
Uppmätt ljudeffektnivå (Lwa)
|
113 dB(A)
|
113 dB(A)
|
Osäkerhet
|
2,2 dB(A)
|
2,2 dB(A)
|
Garanterad ljudeffektnivå (Lwa)
|
115 dB(A)
|
115 dB(A)
|
Sammanlagt vibrationsvärdeLjudtrycksnivån och vibrationsvärdet beräknas utifrån 1/7 tomgång och 6/7 full belastning.
|
DSH 600
|
DSH 600-X
|
Vibrationsvärde vid handtaget fram (ahv,eq)
|
≤ 2,5 m/s²
|
≤ 2,5 m/s²
|
Osäkerhet
|
1,3 m/s²
|
1,3 m/s²
|
Vibrationsvärde vid handtaget bak (ahv,eq)
|
≤ 2,5 m/s²
|
≤ 2,5 m/s²
|
Osäkerhet
|
1,3 m/s²
|
1,3 m/s²
|