Den beskrivna produkten är en bultpistol för infästning av härdad spik, gängbultar och fästelement i betong, stål och kalksandsten.
Produkten får endast användas tillsammans med utrustning som passar till bultpistolen. Bultstyrningar, kolv och fästelement måste passa ihop.
Produkten får endast användas med reservdelar och tillbehör från
Hilti samt med patroner och fästelement från
Hilti eller andra lämpliga patroner och fästelement.
Bluetooth
®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Varje gång dessa ordmärken/logotyper används av
Hilti sker det under licens.
Bluetooth är en trådlös dataöverföring, med vilken två Bluetooth-kompatibla enheter kan kommunicera med varandra på ett kort avstånd.
Denna produkt är utrustad med en Bluetooth Low Energy-modul. Modulen möjliggör kommunikation och dataöverföring med mobiltelefoner och
Hilti -gateways. Modulen används för statuskontroll av produkten och överföring av inställningar och data och kan skicka data såsom plats för den mottagande slutenheten, drifttid, totalt antal användningar, antal användningar inom intervallet och tidsstämpel för överföringen.
Information om tillgängliga funktioner finns i respektive
Hilti -app.
Dataöverföring via Bluetooth
Överföringsintervallet kan variera beroende på vilka energikällor som finns tillgängliga för produkten. Räckvidden kan variera mycket beroende på externa förhållanden, inklusive den mottagande enhet som används. Bluetooth-räckvidden kan försämras avsevärt i slutna utrymmen och genom metallbarriärer (t.ex. väggar, hyllor, väskor). Beroende på omgivningen kan det krävas flera överföringsintervall innan produkten registreras.
Om produkten inte registreras, kontrollera följande:
Är avståndet till den mobila enheten för stort?
→ Minska avståndet mellan den mobila enheten och produkten.
Installera och ställa in appen
För att kunna använda anslutningsfunktionerna måste du först installera motsvarande
Hilti -app.
(1.) Ladda ner appen i din appbutik (Apple App Store, Google Play Store).
Det krävs att du har ett användarkonto i din appbutik.
(2.) Om appen används för första gången, logga in på kontot eller registrera dig.
(3.) På den mobila enheten visas alla steg för anslutning av produkten till den mobila enheten.
Beakta användaranvisningarna i appen. På så sätt får du bättre överblick över anslutningsförloppet och funktionerna.
VARNING
Risk för personskada på grund av oväntad explosion. Med patroner som inte uppfyller minimikraven på säkerhet kan det bildas avlagringar av oförbränt krut. Det kan resultera i en plötslig explosion och allvarliga personskador på användaren och personer i närheten.
- Använd endast patroner som uppfyller kraven för lokala rättsliga föreskrifter.
- Följ underhållsintervallen och låt bultpistolen rengöras regelbundet av Hilti-Service .
Använd endast
Hilti -DX-patroner som anges i tabellen nedan eller andra lämpliga patroner som uppfyller minimikraven på säkerhet:
- För EU- och EFTA-länder gäller att patronerna måste uppfylla CE-kraven och ha CE-märkning.
- För Storbritannien gäller att patronerna måste uppfylla UKCA-kraven och ha UKCA-märkning.
- För USA gäller att patronerna måste uppfylla kraven i ANSI A10.3-2020.
- För utomeuropeiska C.I.P.-stater gäller att patronerna måste ha ett C.I.P.-godkännande för DX-bultpistolen.
- För övriga länder gäller att patronerna har klarat test beträffande restprodukter enligt EN 16264 och har intyg på detta från tillverkaren.
Patroner
Beställningsbeteckning
|
Färg
|
Styrka
|
DX 6 patron
|
titangrå
|
stark
|
DX 6 patron
|
svart
|
extra stark
|
Vid infästning måste minimiavstånden hållas. De kan variera från en produkt till en annan.
Följ bruksanvisningarna för det fästelement som används i
Hilti
Handbok för infästningsteknik eller i den motsvarande lokala
Hilti ”Tekniska riktlinjer för fästteknik”.
Infästning i betong eller stål
Beskrivning
|
Betong
|
Stål
|
minsta kantavstånd från underlagets kant till fästelementet
|
≥ 70 mm
|
≥ 15 mm
|
minsta axelavstånd mellan fästelementen
|
≥ 80 mm
|
≥ 20 mm
|
minsta underlagstjocklek
|
≥ 100 mm
|
Följ anvisningarna i bruksanvisningen till fästelementet!
|