Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

HILTIS SPETT LEVERERAR TOPPRESULTAT VID MEJSLING

Hilti har rätt mejsel när du ska bila betong. Se till att du har rätt premiummejsel till ditt batteridrivna verktyg, så får du bästa möjliga resultat och jobbet blir färdigt snabbare.

SPETSMEJSEL MED POLYGONDESIGN

SDS Plus (TE-C) spetsmejsel med självskärpande polygondesign för högsta effektivitet vid lätta rivningsarbeten

SMAL FLATMEJSEL

SDS Plus (TE-C) smal flatmejsel med självskärpande polygondesign för högsta effektivitet vid kontrollerad uppbrytning

BRED FLATMEJSEL

SDS Plus (TE-C) bred flatmejsel med självskärpande polygondesign för högsta effektivitet vid ytarbeten

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

Hilti har batteritekniken som klarar de tuffaste jobben

MINDRE VIBRATIONER, HÖGRE KOMFORT

Aktiv vibrationsreducering (AVR)

Kraftfulla verktyg kan skapa kraftfulla vibrationer. Eftersom våra batteridrivna verktyg levererar samma prestanda som våra motsvarande eldrivna verktyg har vi utrustat dem med samma världsledande funktioner för att optimera komforten och minska den jobbrelaterade påverkan på kroppen. Vi har frikopplat handtagen på våra AVR-försedda batteridrivna borrhammare och kombihammare, och vi har också försett dem med mekaniska fjädrar som avsevärt minskar vibrationerna.

MINDRE VIBRATIONER, HÖGRE KOMFORT

Aktiv vibrationsreducering (AVR)

Kraftfulla verktyg kan skapa kraftfulla vibrationer. Eftersom våra batteridrivna verktyg levererar samma prestanda som våra motsvarande eldrivna verktyg har vi utrustat dem med samma världsledande funktioner för att optimera komforten och minska den jobbrelaterade påverkan på kroppen. Vi har frikopplat handtagen på våra AVR-försedda batteridrivna borrhammare och kombihammare, och vi har också försett dem med mekaniska fjädrar som avsevärt minskar vibrationerna.

VÄLJ VERKTYGET SOM ÄR BÄST FÖR DIG

Spänning
Enkel slagenergi
Tredimensionellt vibrationsvärde för mejsling i betong
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003
TE 6-A22 Batteridriven borrhammare
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 6-A22 Batteridriven borrhammare
22 V
2.5 J
13.4 m/s²
3.7 kg
TE 6-A36 Batteridriven borrhammare
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 6-A36 Batteridriven borrhammare
36 V
2.5 J
13 m/s²
3.7 kg
TE 30-A36 Batteridriven kombihammare
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 30-A36 Batteridriven kombihammare
36 V
3.6 J
11 m/s²
5.5 kg
TE 300-A36 Cordless breaker
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 300-A36 Cordless breaker
36 V
3.6 J
7.9 m/s²
4.9 kg
TE 60-A36 Batteridriven SDS Max kombihammare
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 60-A36 Batteridriven SDS Max kombihammare
36 V
8.1 J
9.1 m/s²
8.1 kg

Sätt prylarna på prov: se hur din befintliga batteriplattform står sig mot de senaste sladdlösa maskinerna från Hilti

Product image here

SKRÄDDARSYP ETT KIT MED BATTERIDRIVNA VERKTYG SOM PASSAR JUST DINA BEHOV

Vår Make-It-Fit-konfigurator hjälper dig att välja och jämföra verktyg, batterier, förbrukning och instick bland hela vårt sortiment av batteridrivna verktyg och tillbehör

Product image here

Vi tar hand om dina verktyg så att du kan ta hand om dina affärer

Om ditt företag växer eller du har byggprojekt att planera - det sista du vill oroa dig över är att organisera verktygsreparationer, betala underhållsavgifter eller ersätta stulna verktyg. Var lugn!

HITTADE DU INTE VAD DU LETADE EFTER?

Hitta lösningar för alla typer av borrningsmoment