Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

HILTI SÅGBLAD LEVERERAR TOPPRESULTAT VID KAPNING AV BETONG OCH MURVERK

Hilti har rätt sågblad för dina lättare kaparbeten i betong. För sprickor, expansionsskarvar och grunda, djupsittande applikationer kan du nu göra jobbet med batteridrivna verktyg.

SPX DIAMANTKAPSKIVA

Hög prestanda och mångsidighet tack vare Equidist-segmentteknologi

SP DIAMANTKAPSKIVA

Lång livslängd vid universell användning i en mängd olika grundmaterial tack vare stora diamantsegment och speciell laserfog

P DIAMANTKAPSKIVA

Bra livslängd och användbarhet vid universell användning i en mängd olika material tack vare stora diamantsegment och speciell laserfog

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

Hilti har batteritekniken som klarar de tuffaste jobben

VÄLJ VERKTYGET SOM ÄR BÄST FÖR DIG

Spänning
Max. kapningsdjup
ATC
Bladdiameter
AG 125-A22 Batteridriven vinkelslip
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 125-A22 Batteridriven vinkelslip
22 V
34 mm
125 mm

Sätt prylarna på prov: se hur din befintliga batteriplattform står sig mot de senaste sladdlösa maskinerna från Hilti

Product image here

SKRÄDDARSYP ETT KIT MED BATTERIDRIVNA VERKTYG SOM PASSAR JUST DINA BEHOV

Vår Make-It-Fit-konfigurator hjälper dig att välja och jämföra verktyg, batterier, förbrukning och instick bland hela vårt sortiment av batteridrivna verktyg och tillbehör

Product image here

Vi tar hand om dina verktyg så att du kan ta hand om dina affärer

Om ditt företag växer eller du har byggprojekt att planera - det sista du vill oroa dig över är att organisera verktygsreparationer, betala underhållsavgifter eller ersätta stulna verktyg. Var lugn!

HITTADE DU INTE VAD DU LETADE EFTER?

Hitta lösningar för alla typer av borrningsmoment