Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

HILTIS KAPSKIVOR LEVERERAR TOPPRESULTAT VID KAPNING AV METALL

Hilti har rätt sågklingor när du ska kapa metall. Se till att du har rätt premiuminstick från Hilti till din batteridrivna såg eller slipmaskin, så får du bästa möjliga resultat och jobbet blir färdigt snabbare.

ABRASIV SÅGKLINGA

Tigersågblad för rivning: stark i metall, snabbt i trä

TIGERSÅGBLAD

Tigersågblad med lång livslängd och snabb skärning i metall för lätta och tunga applikationer vid rivningsarbeten

SCB CIRKESLSÅGBLAD FÖR METALL

Förstklassig cirkelsågklinga för rak, snabb och kall kapning i metall

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

Hilti har batteritekniken som klarar de tuffaste jobben

VÄLJ VERKTYGET SOM ÄR BÄST FÖR DIG

Spänning
Max. kapningsdjup
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003
AG 125-A22 Vinkelslip
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 125-A22 Vinkelslip
22 V
34 mm
Cutting and notching
2.7 kg
AG 150-A36 Vinkelslip
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 150-A36 Vinkelslip
36 V
46 mm
3.46 kg
SR 6-A22 Tigersåg
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SR 6-A22 Tigersåg
22 V
32 mm
3.8 kg
SCM 22-A Cirkelsåg
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SCM 22-A Cirkelsåg
22 V
57 mm
4 kg
SB 4-A22 Bandsåg
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SB 4-A22 Bandsåg
22 V
64 mm
4 kg

Sätt prylarna på prov: se hur din befintliga batteriplattform står sig mot de senaste sladdlösa maskinerna från Hilti

Product image here

SKRÄDDARSYP ETT KIT MED BATTERIDRIVNA VERKTYG SOM PASSAR JUST DINA BEHOV

Vår Make-It-Fit-konfigurator hjälper dig att välja och jämföra verktyg, batterier, förbrukning och instick bland hela vårt sortiment av batteridrivna verktyg och tillbehör

Product image here

Vi tar hand om dina verktyg så att du kan ta hand om dina affärer

Om ditt företag växer eller du har byggprojekt att planera - det sista du vill oroa dig över är att organisera verktygsreparationer, betala underhållsavgifter eller ersätta stulna verktyg. Var lugn!

HITTADE DU INTE VAD DU LETADE EFTER?

Hitta lösningar för alla typer av borrningsmoment