Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

HILTI SÅGBLAD LEVERERAR TOPPRESULTAT VID SÅGNING I TRÄ

Hilti har rätt sågblad när du ska såga i trä. Se till att du har rätt premiumsågblad till din batteridrivna såg, så får du bästa möjliga resultat och jobbet blir färdigt snabbare.

CIRKELSÅGKLINGA

Snabb, rak, exakt skärning i trä och träkomposit

TIGERSÅGBLAD

Snabb och effektiv rivning av blandade material, gipsskivor, träreglar, inredning och tak

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

Hilti har batteritekniken som klarar de tuffaste jobben

VÄLJ VERKTYGET SOM ÄR BÄST FÖR DIG

Spänning
Borstlös motor
Max. kapningsdjup
AVR
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003
SCW 22-A Batteridriven cirkelsåg
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SCW 22-A Batteridriven cirkelsåg
22V
57 mm
3.9 kg
SC 70W-A22 Batteridriven cirkelsåg
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SC 70W-A22 Batteridriven cirkelsåg
22 V
70 mm
SR 6-A22 Batteridriven tigersåg
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SR 6-A22 Batteridriven tigersåg
22 V
3.8 kg
WSR 36-A Batteridriven tigersåg
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
WSR 36-A Batteridriven tigersåg
36 V
4.37 kg

Sätt prylarna på prov: se hur din befintliga batteriplattform står sig mot de senaste sladdlösa maskinerna från Hilti

Product image here

SKRÄDDARSYP ETT KIT MED BATTERIDRIVNA VERKTYG SOM PASSAR JUST DINA BEHOV

Vår Make-It-Fit-konfigurator hjälper dig att välja och jämföra verktyg, batterier, förbrukning och instick bland hela vårt sortiment av batteridrivna verktyg och tillbehör

Product image here

Vi tar hand om dina verktyg så att du kan ta hand om dina affärer

Om ditt företag växer eller du har byggprojekt att planera - det sista du vill oroa dig över är att organisera verktygsreparationer, betala underhållsavgifter eller ersätta stulna verktyg. Var lugn!

Product image here

WSR 36-A

Reciprocating saw

HITTADE DU INTE VAD DU LETADE EFTER?

Hitta lösningar för alla typer av borrningsmoment