Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

HILTIS BORR LEVERERAR TOPPRESULTAT VID BORRNING I METALL

Hilti har rätt instick när du ska borra i metall. Se till att du har rätt premiuminstick till ditt batteriverktyg från Hilti, så får du bästa möjliga resultat och jobbet blir färdigt snabbare.

HSS-BORR

HSS premium precisionsborr för borrning av hål med mindre diametrar i metall. I enlighet med DIN 338

HSS KOBOLTBORR

HSS ultrapremium koboltborr för borrning av hål med mindre diametrar i kraftig metall och rostfritt stål. I enlighet med DIN 338

HSS HÅLSÅG

MetalCut bimetallhålsåg för håltagning i stål och metall mellan 16-83 mm i diameter

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

Hilti har batteritekniken som klara de råaste jobben

TA KONTROLLEN MED ATC

Hilti Aktiv Vridmomentskontroll (ATC)

Dagens verktyg är kraftigare och har högre vridmoment än någonsin tidigare. Det är fantastiskt för produktiviteten, men om ett borr hugger, kan användaren skada sig om maskinkroppen fortsätter snurra. För extra skydd mot den här typen av skador har Hilti utvecklat ATC (Active Torque Controll, eller Aktiv Vridmomentskontroll). Det är en teknologi, som upptäcker när ett borr fastnat och maskinen istället börjar rotera för fort, och omedelbart stryper elförsörjningen till verktyget och avbryter vridmomentet. Borrmaskiner utrustade med Hilti ATC slutar att rotera inom ett kvarts varv när den här funktionen aktiveras.

TA KONTROLLEN MED ATC

Hilti Aktiv Vridmomentskontroll (ATC)

Dagens verktyg är kraftigare och har högre vridmoment än någonsin tidigare. Det är fantastiskt för produktiviteten, men om ett borr hugger, kan användaren skada sig om maskinkroppen fortsätter snurra. För extra skydd mot den här typen av skador har Hilti utvecklat ATC (Active Torque Controll, eller Aktiv Vridmomentskontroll). Det är en teknologi, som upptäcker när ett borr fastnat och maskinen istället börjar rotera för fort, och omedelbart stryper elförsörjningen till verktyget och avbryter vridmomentet. Borrmaskiner utrustade med Hilti ATC slutar att rotera inom ett kvarts varv när den här funktionen aktiveras.

Hilti har batteritekniken som klarar de råaste jobben

VÄLJ VERKTYGET SOM ÄR BÄST FÖR DIG

Spänning
Max. moment
Rotationshastighet
ATC
SF 8M-A22 Batteridriven skruvdragare
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 8M-A22 Batteridriven skruvdragare
22 V
84 Nm
0 - 2150 varv/minut
SF 6-A22 ATC Batteridriven skruvdragare
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 6-A22 ATC Batteridriven skruvdragare
22 V
80 Nm
0 - 1600 varv/minut
SFC 22-A Kompakt batteridriven skruvdragare
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SFC 22-A Kompakt batteridriven skruvdragare
22 V
55 Nm
35 - 1800 varv/minut

Sätt prylarna på prov: se hur din befintliga batteriplattform står sig mot de senaste sladdlösa maskinerna från Hilti

Product image here

SKRÄDDARSYP ETT KIT MED BATTERIDRIVNA VERKTYG SOM PASSAR JUST DINA BEHOV

Vår Make-It-Fit-konfigurator hjälper dig att välja och jämföra verktyg, batterier, förbrukning och instick bland hela vårt sortiment av batteridrivna verktyg och tillbehör

Product image here

Vi tar hand om dina verktyg så att du kan ta hand om dina affärer

Om ditt företag växer eller du har byggprojekt att planera - det sista du vill oroa dig över är att organisera verktygsreparationer, betala underhållsavgifter eller ersätta stulna verktyg. Var lugn!

HITTADE DU INTE VAD DU LETADE EFTER?

Hitta lösningar för alla typer av borrningsmoment