Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

HILTIS BORR LEVERERAR TOPPRESULTAT VID BORRNING I TRÄ

Hilti har rätt instick när du ska borra i trä, från hålsågar till timmerman- och flatborr. Se till att du har rätt premiumborr till ditt batteridrivna verktyg från Hilti, så får du bästa möjliga resultat och jobbet blir färdigt snabbare.

WDB-SDA TIMMERMANSBORR

Högkvalitativt spiralborr för snabb, jämn borrning av djupa hål i trä

WDB-S FLATBORR

Flatmejsel för snabb borrning av breda, grundare hål i trä

HSS Multi Cut hole saws

Bimetal hole saw for cutting holes of 14-152 mm diameter in various materials

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

Batteries that work as hard as you do

Advanced cordless technology

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Batteries that work as hard as you do

Advanced cordless technology

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Hilti har batteritekniken som ger kraft åt de råaste jobben

TA KONTROLLEN MED ATC

Hilti Aktiv Vridmomentkontroll (ATC)

Dagens verktyg är kraftigare, med högre vridmoment än någonsin tidigare. Det är fantastiskt för produktiviteten, men om ett borr hugger kan användaren skada sig om maskinen fortsätter snurra. För extra skydd mot den här typen av skador har Hilti utvecklat ATC (Active Torque Controll, eller Aktiv Vridmomentskontroll). Det är en teknologi, som känner av när ett borr fastnat och maskinkroppen börjar rotera för fort, och på bråkdelen av en sekund stryper elförsörjningen till verktyget och avbryter vridmomentet. Borrmaskiner utrustade med Hilti ATC slutar att rotera inom ett kvarts varv när den här funktionen aktiveras. Dina handleder kommer tacka dig.

TA KONTROLLEN MED ATC

Hilti Aktiv Vridmomentkontroll (ATC)

Dagens verktyg är kraftigare, med högre vridmoment än någonsin tidigare. Det är fantastiskt för produktiviteten, men om ett borr hugger kan användaren skada sig om maskinen fortsätter snurra. För extra skydd mot den här typen av skador har Hilti utvecklat ATC (Active Torque Controll, eller Aktiv Vridmomentskontroll). Det är en teknologi, som känner av när ett borr fastnat och maskinkroppen börjar rotera för fort, och på bråkdelen av en sekund stryper elförsörjningen till verktyget och avbryter vridmomentet. Borrmaskiner utrustade med Hilti ATC slutar att rotera inom ett kvarts varv när den här funktionen aktiveras. Dina handleder kommer tacka dig.

VÄLJ VERKTYGET SOM ÄR BÄST FÖR DIG

Spänning
Max. moment
Rotationshastighet
ATC
SF 10W-A22 ATC Batteridriven skruvdragare
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 10W-A22 ATC Batteridriven skruvdragare
22 V
120 Nm
0 - 2100 varv/minut
SF 6H-A22 ATC Borrskruvdragare
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 6H-A22 ATC Borrskruvdragare
22 V
80 Nm
0 - 1600 varv/minut
SFC 22-A Kompakt batteridriven skruvdragare
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SFC 22-A Kompakt batteridriven skruvdragare
22 V
55 Nm
5 - 1800 varv/minut
SF 2-A12 Ultrakompakt batteridriven borrskruvdragare
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 2-A12 Ultrakompakt batteridriven borrskruvdragare
12 V
24 Nm
0 - 1500 varv/minut

Sätt prylarna på prov: se hur din befintliga batteriplattform står sig mot de senaste sladdlösa maskinerna från Hilti

Product image here

SKRÄDDARSYP ETT KIT MED BATTERIDRIVNA VERKTYG SOM PASSAR JUST DINA BEHOV

Vår Make-It-Fit-konfigurator hjälper dig att välja och jämföra verktyg, batterier, förbrukning och instick bland hela vårt sortiment av batteridrivna verktyg och tillbehör

Product image here

Vi tar hand om dina verktyg så att du kan ta hand om dina affärer

Om ditt företag växer eller du har byggprojekt att planera - det sista du vill oroa dig över är att organisera verktygsreparationer, betala underhållsavgifter eller ersätta stulna verktyg. Var lugn!