Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

Hilti har batteritekniken som klarar de tuffaste jobben

VÄLJ VERKTYGET SOM ÄR BÄST FÖR DIG

Spänning
Max. moment
Impact Hammering Mechanism
Typ av verktygschuck
SF 6-A22 ATC Kraftfull batteridriven 22V-borrhammare med Aktiv Vridmomentkontroll (ATC)
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 6-A22 ATC Kraftfull batteridriven 22V-borrhammare med Aktiv Vridmomentkontroll (ATC)
22 V
SF 10W-ATC Batteridriven 22V-borrskruvdragare med fyra växlar
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 10W-ATC Batteridriven 22V-borrskruvdragare med fyra växlar
22 V
SID 4-A22 Batteridriven 22V-borrskruvdragare med fyra växlar
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SID 4-A22 Batteridriven 22V-borrskruvdragare med fyra växlar
22 V
1/4"

Sätt prylarna på prov: se hur din befintliga batteriplattform står sig mot de senaste sladdlösa maskinerna från Hilti

Product image here

SKRÄDDARSYP ETT KIT MED BATTERIDRIVNA VERKTYG SOM PASSAR JUST DINA BEHOV

Vår Make-It-Fit-konfigurator hjälper dig att välja och jämföra verktyg, batterier, förbrukning och instick bland hela vårt sortiment av batteridrivna verktyg och tillbehör

Product image here

Vi tar hand om dina verktyg så att du kan ta hand om dina affärer

Om ditt företag växer eller du har byggprojekt att planera - det sista du vill oroa dig över är att organisera verktygsreparationer, betala underhållsavgifter eller ersätta stulna verktyg. Var lugn!