Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

HILTIS BITS LEVERERAR TOPPRESULTAT OCH LÅNG HÅLLBARHET VID INREDNINGSARBETEN

Hilti har rätt instick för alla inredningsarbeten. Se till att du har rätt premiumborr till ditt batteriverktyg från Hilti, så får du bästa möjliga resultat och jobbet blir färdigt snabbare.

S-BS (S) STANDARDBITS-SET

Perfekt passform för bättre grepp, precisionskonstruerade för att minska risken för wobblande och slintande bits

S-BS (T) Bits-set för borrskruvdragare

Bits-set för borrskruvdragare

S-BS (IMP) Bits-set för slagskruvdragare

Bits-set för slagskruvdragare

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

Advanced Cordless Technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are fully sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Advanced Cordless Technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are fully sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Hilti har batteritekniken som klarar de tuffaste jobben

VÄLJ VERKTYGET SOM ÄR BÄST FÖR DIG

Spänning
Max. moment
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003
Typ av verktygschuck
SFC 22-A Kompakt batteridriven skruvdragare
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SFC 22-A Kompakt batteridriven skruvdragare
22 V
55 Nm
1.7 kg
SID 2-A Ultrakompakt batteridriven slagskruvdragare
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SID 2-A Ultrakompakt batteridriven slagskruvdragare
12 V
110 Nm
1.1 kg
1/4"
SFD 2-A Ultrakompakt batteridriven skruvdragare
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SFD 2-A Ultrakompakt batteridriven skruvdragare
12 V
24 Nm
1 kg
1/4"

Sätt prylarna på prov: se hur din befintliga batteriplattform står sig mot de senaste sladdlösa maskinerna från Hilti

Product image here

SKRÄDDARSYP ETT KIT MED BATTERIDRIVNA VERKTYG SOM PASSAR JUST DINA BEHOV

Vår Make-It-Fit-konfigurator hjälper dig att välja och jämföra verktyg, batterier, förbrukning och instick bland hela vårt sortiment av batteridrivna verktyg och tillbehör

Product image here

Vi tar hand om dina verktyg så att du kan ta hand om dina affärer

Om ditt företag växer eller du har byggprojekt att planera - det sista du vill oroa dig över är att organisera verktygsreparationer, betala underhållsavgifter eller ersätta stulna verktyg. Var lugn!

HITTADE DU INTE VAD DU LETADE EFTER?

Hitta lösningar för alla typer av borrningsmoment