Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

HILTIS SLIPSKIVOR LEVERERAR TOPPRESULTAT VID SLIPNING

Hilti har rätt slipskiva för varje tillfälle och grundmaterial. Se till att du har rätt premiumslipskiva till ditt batteridrivna slipverktyg, så får du bästa möjliga resultat och jobbet blir färdigt snabbare.

SPX Universal

Förstklassig diamantslipskiva för slipning i alla typer av betong, cement och natursten.

SPX YTSLIPSKIVA

Förstklassig diamantslipskiva för att ta bort alla typer av ytbeläggningar, såsom färg, lim och epoxi

SPX SLUTFINISH

Förstklassig diamantslipskiva för slutfinish vid slipning i alla typer av betong, cement och natursten

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

Hilti har batteritekniken som klarar de tuffaste jobben

TA KONTROLLEN MED ATC

Aktiv vridmomentskontroll (ATC)

Dagens verktyg är kraftigare och med högre vridmoment än någonsin tidigare. Det är fantastiskt för produktiviteten, men om en slipskiva fastnar kan det hända att verktyget gör ett kast, en så kallad "kick-back". För extra skydd mot den här typen av händelser har Hilti utvecklat ATC. Tekniken upptäcker snabba förändringar i dragkraften och slår omedelbart av eltillförseln till verktyget och stoppar vridmomentet.

TA KONTROLLEN MED ATC

Aktiv vridmomentskontroll (ATC)

Dagens verktyg är kraftigare och med högre vridmoment än någonsin tidigare. Det är fantastiskt för produktiviteten, men om en slipskiva fastnar kan det hända att verktyget gör ett kast, en så kallad "kick-back". För extra skydd mot den här typen av händelser har Hilti utvecklat ATC. Tekniken upptäcker snabba förändringar i dragkraften och slår omedelbart av eltillförseln till verktyget och stoppar vridmomentet.

VÄLJ VERKTYGET SOM ÄR BÄST FÖR DIG

Spänning
ATC
Varvtal utan belastning
AG 125-A22 Batteridriven vinkelslip
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 125-A22 Batteridriven vinkelslip
22V
9500 varv/minut
AG 150-A36 Batteridriven vinkelslip
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 150-A36 Batteridriven vinkelslip
36V
8500 varv/minut

Sätt prylarna på prov: se hur din befintliga batteriplattform står sig mot de senaste sladdlösa maskinerna från Hilti

Product image here

SKRÄDDARSYP ETT KIT MED BATTERIDRIVNA VERKTYG SOM PASSAR JUST DINA BEHOV

Vår Make-It-Fit-konfigurator hjälper dig att välja och jämföra verktyg, batterier, förbrukning och instick bland hela vårt sortiment av batteridrivna verktyg och tillbehör

Product image here

Vi tar hand om dina verktyg så att du kan ta hand om dina affärer

Om ditt företag växer eller du har byggprojekt att planera - det sista du vill oroa dig över är att organisera verktygsreparationer, betala underhållsavgifter eller ersätta stulna verktyg. Var lugn!

HITTADE DU INTE VAD DU LETADE EFTER?

Hitta lösningar för alla typer av borrningsmoment