Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

HILTIS SLIPSKIVOR LEVERERAR TOPPRESULTAT VID SLIPNING

Hilti har rätt slipskiva för varje projekt. Se till att du har rätt premiumslipskiva till ditt batteridrivna slipverktyg, så får du bästa möjliga resultat och jobbet blir färdigt snabbare.

LAMELLSLIPSKIVA

Slipning av rostfritt stål med en lätt lamellslipskiva

ABRASIV SLIPSKIVA

Grov slipning av rostfritt stål

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

Hilti har batteritekniken som klarar de tuffaste jobben

VÄLJ VERKTYGET SOM ÄR BÄST FÖR DIG

Spänning
ATC
Varvtal utan belastning
Bladdiameter
AG 125-A22 Batteridriven vinkelslip
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 125-A22 Batteridriven vinkelslip
22V
9500 varv/minut
125mm
AG 150-A36 Batteridriven vinkelslip
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 150-A36 Batteridriven vinkelslip
36V
8500 varv/minut
150mm

Sätt prylarna på prov: se hur din befintliga batteriplattform står sig mot de senaste sladdlösa maskinerna från Hilti

Product image here

SKRÄDDARSYP ETT KIT MED BATTERIDRIVNA VERKTYG SOM PASSAR JUST DINA BEHOV

Vår Make-It-Fit-konfigurator hjälper dig att välja och jämföra verktyg, batterier, förbrukning och instick bland hela vårt sortiment av batteridrivna verktyg och tillbehör

Product image here

Vi tar hand om dina verktyg så att du kan ta hand om dina affärer

Om ditt företag växer eller du har byggprojekt att planera - det sista du vill oroa dig över är att organisera verktygsreparationer, betala underhållsavgifter eller ersätta stulna verktyg. Var lugn!

HITTADE DU INTE VAD DU LETADE EFTER?

Hitta lösningar för alla typer av borrningsmoment