Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

HILTIS BORR LEVERERAR TOPPRESULTAT VID HAMMARBORRNING

Hilti har rätt borr när du ska jobba med din borrhammare. Se till att du har rätt premiumborr till ditt batteridrivna verktyg från Hilti, så får du bästa möjliga resultat och jobbet blir färdigt snabbare.

TE-CX HAMMARBORR

Premium SDS plus (TE-C) hammarborr med fyra karbidskäreggar för borrning av infästningshål i betong med armering

TE-CD SUGBORR

SDS plus (TE-C) sugborr, automatisk rengöring av hål till Hilti SafeSet-system, för borrning i armerad betong

TE-C HAMMARBORR

Universalt SDS plus (TE-C) hammarborr med två spiraler för borrning av infästningshål i betong

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Hilti har batteritekniken som klarar de tuffaste jobben

EXTREMT MOBILITET MÖTER FÖRBÄTTRAD ARBETSMILJÖ

Hiltis dammreduceringssystem (DRS)

Hiltis prisbelönta dammreduceringssystem (DRS, Dust Removal System) tar bort praktiskt taget allt damm, direkt våd hålet, som skapas vid borrning i betong eller murverk och gör arbetsmiljön renare och hälsosammare. Den batteridrivna DRS-modulen har också en egen inbyggd motor för maximal effektivitet, utan att det behövs någon dammsugare eller extra slangar. Med ett enkelt enhandsgrepp och utan specialverktyg ansluts modulen till verktyget. När du kan förbättra säkerheten utan att offra effektiviteten, då är alla vinnare.

EXTREMT MOBILITET MÖTER FÖRBÄTTRAD ARBETSMILJÖ

Hiltis dammreduceringssystem (DRS)

Hiltis prisbelönta dammreduceringssystem (DRS, Dust Removal System) tar bort praktiskt taget allt damm, direkt våd hålet, som skapas vid borrning i betong eller murverk och gör arbetsmiljön renare och hälsosammare. Den batteridrivna DRS-modulen har också en egen inbyggd motor för maximal effektivitet, utan att det behövs någon dammsugare eller extra slangar. Med ett enkelt enhandsgrepp och utan specialverktyg ansluts modulen till verktyget. När du kan förbättra säkerheten utan att offra effektiviteten, då är alla vinnare.

TA KONTROLLEN MED ATC

Aktiv vridmomentkontroll (ATC)

Dagens verktyg är kraftigare och med högre vridmoment än någonsin tidigare. Det är fantastiskt för produktiviteten, men om ett borr hugger kan användaren skada sig om maskinen fortsätter snurra. För extra skydd mot den här typen av skador har Hilti utvecklat ATC. Det är en teknologi, som upptäcker när ett borr fastnat och maskinkroppen börjar rotera för fort, och då omedelbart stryper elförsörjningen till verktyget och avbryter vridmomentet. Borrmaskiner utrustade med Hilti ATC slutar att rotera inom ett kvarts varv när den här funktionen aktiveras.

TA KONTROLLEN MED ATC

Aktiv vridmomentkontroll (ATC)

Dagens verktyg är kraftigare och med högre vridmoment än någonsin tidigare. Det är fantastiskt för produktiviteten, men om ett borr hugger kan användaren skada sig om maskinen fortsätter snurra. För extra skydd mot den här typen av skador har Hilti utvecklat ATC. Det är en teknologi, som upptäcker när ett borr fastnat och maskinkroppen börjar rotera för fort, och då omedelbart stryper elförsörjningen till verktyget och avbryter vridmomentet. Borrmaskiner utrustade med Hilti ATC slutar att rotera inom ett kvarts varv när den här funktionen aktiveras.

MINDRE VIBRATIONER, HÖGRE KOMFORT

Aktiv vibrationsreducering (AVR)

Kraftfulla verktyg kan skapa kraftfulla vibrationer. Eftersom våra batteridrivna verktyg levererar samma prestanda som våra motsvarande eldrivna verktyg har vi utrustat dem med samma världsledande funktioner för att optimera komforten och minska den arbetsmiljörelaterade påverkan på kroppen. Vi har frikopplat handtagen på våra AVR-försedda batteridrivna borrhammare och kombihammare, och vi har också försett dem med mekaniska fjädrar som avsevärt minskar vibrationerna.

MINDRE VIBRATIONER, HÖGRE KOMFORT

Aktiv vibrationsreducering (AVR)

Kraftfulla verktyg kan skapa kraftfulla vibrationer. Eftersom våra batteridrivna verktyg levererar samma prestanda som våra motsvarande eldrivna verktyg har vi utrustat dem med samma världsledande funktioner för att optimera komforten och minska den arbetsmiljörelaterade påverkan på kroppen. Vi har frikopplat handtagen på våra AVR-försedda batteridrivna borrhammare och kombihammare, och vi har också försett dem med mekaniska fjädrar som avsevärt minskar vibrationerna.

VÄLJ VERKTYGET SOM ÄR BÄST FÖR DIG

Spänning
Optimal borrdiameter i betong
Enkel slagenergi
Tredimensionell vibration vid mejsling i betong
TE 2-A22 Kompakt batteridriven borrhammare
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 2-A22 Kompakt batteridriven borrhammare
22 V
4 - 12 mm
1.5 J
15 m/s²
TE 4-A22 Batteridriven borrhammare
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 4-A22 Batteridriven borrhammare
22 V
5 - 12 mm
2 J
11 m/s²
TE 6-A22 Batteridriven borrhammare
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 6-A22 Batteridriven borrhammare
22 V
6 - 16 mm
2.5 J
13.4 m/s
TE 6-A36 Batteridriven borrhammare
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 6-A36 Batteridriven borrhammare
36 V
6 - 16 mm
2.5 J
13 m/s²
TE 30-A36 Batteridriven kombihammare
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 30-A36 Batteridriven kombihammare
36 V
10 - 20 mm
3.6 J
10.6 m/s²

Sätt prylarna på prov: se hur din befintliga batteriplattform står sig mot de senaste sladdlösa maskinerna från Hilti

Product image here

SKRÄDDARSYP ETT KIT MED BATTERIDRIVNA VERKTYG SOM PASSAR JUST DINA BEHOV

Vår Make-It-Fit-konfigurator hjälper dig att välja och jämföra verktyg, batterier, förbrukning och instick bland hela vårt sortiment av batteridrivna verktyg och tillbehör

Product image here

Vi tar hand om dina verktyg så att du kan ta hand om dina affärer

Om ditt företag växer eller du har byggprojekt att planera - det sista du vill oroa dig över är att organisera verktygsreparationer, betala underhållsavgifter eller ersätta stulna verktyg. Var lugn!

HITTADE DU INTE VAD DU LETADE EFTER?

Hitta lösningar för alla typer av borrningsmoment