Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen
Hilti pipe pressing solutions

RÖRPRESSNINGSVERKTYG - EN STARK KOPPLING

Planera din produktivitet med Hiltis tjänster och nya pressmaskinerna, NPR 19-A och NPR 32-A

PRODUKTIV OCH TILLFÖRLITLIG PRESSNING

Pressverktyg, pressbackar och klamrar som inte får den service och det underhåll som krävs kan få oförutsedda driftstopp som kan leda till att din byggarbetsplats stannar. Och om du har en läcka som orsakats av ett bristfälligt verktyg eller tillbehör, kan kostsamma brister orsaka kostnader som uppgår till miljoner. Med Hiltis service och tjänster kan du vara övertygad om att denna fara minimeras.

19kN Pressbackar

Kompatibla med rörpressverktyg NPR 19-A

32kN Pressbackar

Kompatibla med rörpressverktyg NPR 32-A

Pressringar

Kompatibla med rörpressverktyg NPR 32-A

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

Hilti har batteritekniken som klarar de tuffaste jobben

VÄLJ VERKTYGET SOM ÄR BÄST FÖR DIG

Presskraft
Vikt
För användning med klämbackar
Pressningsprofil
Pressningsintervall
NPR 19-A Inline Hydrauliska rörpressningsverktyg
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
NPR 19-A Inline Hydrauliska rörpressningsverktyg
19kN
2.3kg
NPR PM
G, M, TH, U, V
Pressningsintervall upp till 35 mm för koppar och stål - Pressningsintervall upp till 40 mm för flerskiktskomposit och PEX
NPR 32-A Inline Hydrauliska rörpressningsverktyg
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
NPR 32-A Inline Hydrauliska rörpressningsverktyg
32kN
3.0kg
NPR PS, NPR PR
G, M, TH, U, V
Presskapacitet av kopparrör upp till 108 mm - Presskapacitet av PEX-rör upp till 110 mm

Sätt prylarna på prov: se hur din befintliga batteriplattform står sig mot de senaste sladdlösa maskinerna från Hilti

Product image here

FRI SERVICE AV VERKTYG OCH BACKAR MED FLEET MANAGEMENT

För att säkerställa godkända presskopplingar är det viktigt att serva pressbackar och verktyget årligen. Med Fleet Management tar vi hand om detta åt er, kostnadsfritt. Med ON!Track får ni en påminnelse om när det är dags att skicka in verktygen, vilket håller era certifikat uppdaterade och era maskiner i toppform.

Product image here

SKRÄDDARSYP ETT KIT MED BATTERIDRIVNA VERKTYG SOM PASSAR JUST DINA BEHOV

Vår Make-It-Fit-konfigurator hjälper dig att välja och jämföra verktyg, batterier, förbrukning och instick bland hela vårt sortiment av batteridrivna verktyg och tillbehör

HITTADE DU INTE VAD DU LETADE EFTER?

Hitta lösningar för alla typer av borrningsmoment