Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

HILTIS INSTICK LEVERERAR TOPPRESULTAT VID BULTNING

Hilti har rätt instick till alla bultinfästningar. Se till att du har använder våra premium-hylsor och momentstavar till ditt batteriverktyg, så får du bästa möjliga resultat och jobbet blir färdigt snabbare.

SLAGHYLSA

Fäst bultar och skruvankare med slagtåliga hylsor

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

AVANCERAD BATTERITEKNOLOGI

Batterier som jobbar lika hårt som du

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

Advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Hilti har batteritekniken som klarar de tuffaste jobben

VÄLJ VERKTYGET SOM ÄR BÄST FÖR DIG

Spänning
Max. moment
Åtdragning av standardbultar - max. diameter
Typ av verktygschuck
SIW 6AT-A22 Universell slagmutterdragare
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SIW 6AT-A22 Universell slagmutterdragare
22 V
213 Nm
16 mm
1/2"
SIW 22T-A 1/2" Kraftfull 22 V batteridriven slagmutterdragare med högt vridmoment
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SIW 22T-A 1/2" Kraftfull 22 V batteridriven slagmutterdragare med högt vridmoment
22 V
450 Nm
24 mm
1/2"
SIW 22T-A 3/4" Kraftfull 22 V batteridriven slagmutterdragare med högt vridmoment
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SIW 22T-A 3/4" Kraftfull 22 V batteridriven slagmutterdragare med högt vridmoment
22V
450Nm
24mm
3/4"

Sätt prylarna på prov: se hur din befintliga batteriplattform står sig mot de senaste sladdlösa maskinerna från Hilti

Product image here

SKRÄDDARSYP ETT KIT MED BATTERIDRIVNA VERKTYG SOM PASSAR JUST DINA BEHOV

Vår Make-It-Fit-konfigurator hjälper dig att välja och jämföra verktyg, batterier, förbrukning och instick bland hela vårt sortiment av batteridrivna verktyg och tillbehör

Product image here

Vi tar hand om dina verktyg så att du kan ta hand om dina affärer

Om ditt företag växer eller du har byggprojekt att planera - det sista du vill oroa dig över är att organisera verktygsreparationer, betala underhållsavgifter eller ersätta stulna verktyg. Var lugn!

HITTADE DU INTE VAD DU LETADE EFTER?

Hitta lösningar för alla typer av borrningsmoment