Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

HILTI ÄR DIN FRÄMSTA PARTNER VID BATTERIFRÅGOR

Klicka på det du tycker är viktigast och se hur Hiltis batteriteknik kan hjälpa dig

PREMIUMTJÄNSTER FÖR BATTERIDRIFT

Utan en prislapp i premiumklass

Icon Image

Hilti Verktygsservice

Icon Image

2 års fri service/reparation

Icon Image

2 års fria batteribyte

Icon Image

Låg fast avgift med Fleet Management

SE TILL ATT JOBBEN RULLAR PÅ

Tjänster som vi tagit fram med din deadline i tankarna

Icon Image

ON!Track Inventariehantering

Icon Image

Optimalt nyttjande av verktygsparken

Icon Image

Fleet Management

Icon Image

Hilti Connect

JOBBET BLIR KLART SNABBT, MEN INTE NOG MED DET

Jobbet blir gjort på rätt sätt

Icon Image

Prisbelönt RedDot-design

Icon Image

Tillgång till instruktioner online dygnet runt

Icon Image

Rätt verktyg för alla typer av arbetsmoment

Icon Image

Världsledande inom forskning och utveckling

Lägsta ägarkostnad

Hiltis verktyg är byggda för att hålla länge och vår verktygsservice också. Med Hilti får du inte bara verktyget. Du får också en branschledande garanti som omfattar:

  • Kostnadsfria batteribyten i 2 år
  • Enkel tillgång till service, inga kvitton behövs
  • Reparation klar och tillbaka till dig på 3 dagar, annars kostnadsfritt
  • Vissa villkor gäller, kontakta Hilti för mer information

Världsledande verktyg till en låg månadsavgift

Fleet Management-kunder får alla fördelar med Hiltis klassledande verktygsservice utan att investera i olika verktyg inför ett kommande jobb Fleet Management erbjuder Hilti-verktyg till en fast månadskostnad med:

  • All-inclusive-reparationer/underhåll/service/funktionskontroll
  • Fasta månadskostnader
  • Stöldskydd
  • Loan tools during repairs

Verktyg som vi utvecklat med ditt arbete i tankarna

  • Hiltis verktyg är alltid utvecklade med ett specifikt syfte i tankarna och vi utvecklar våra borr, sågblad och andra tillbehör för att passa perfekt ihop med maskinen.
  • Våra experter är alltid beredda att hjälpa till att lösa ett problem, ge råd om ett arbetsmoment eller demonstrera en produkt för dig och dina medarbetare. Letar du efter ett bättre sätt att jobba? Vi finns här för att hjälpa dig.

Minimera stilleståndstider

Fleet Management-kunder får alla fördelar med Hiltis klassledande verktygsservice utan att investera i olika verktyg inför ett kommande jobb Fleet Management gör dig mer produktiv.

  • Stöldskydd
  • Loan tools during repairs
  • Alltid den senaste generationen av högpresterande verktyg

Håll koll

Din tid är för värdefull för att du ska ägna den åt att leta efter försvunna verktyg. Välj därför Hilti ON!Track så har du koll på dina inventarier, reparationer, inspektioner, certifikat och utlöpande utbildningar .

  • Ha koll på viken utrustning du har, var den är och vem som använder den
  • Ha koll på viken utrustning du har, var den är och vem som använder den
  • Få en varning när det är dags för schemalagd service

Var ansluten

Att hantera ett stort antal batteridrivna verktyg kan vara tufft. Men vi kan göra det enklare för dig. Använd Hilti Connect för att:

  • Spåra användningen av ett verktyg
  • Identifiera schemalagd service för verktyget
  • Ta emot meddelande när schemalagd service krävs
  • Beställ reparation direkt i appen, direkt från arbetsplatsen
  • Kolla verktygets service- och inköpshistorik

LÄGSTA TOTALKOSTNAD FÖR DINA VERKTYG OCH BATTERIER

SPARA TID OCH PENGAR TACK VARE HÖGSTA MÖJLIGA PRODUKTIVITET

HÖGSTA PRESTANDA GENOM INNOVATIV TEKNOLOGI