Batteridrivna lösningar som gör att du kan jobba

Innovation från Hilti för dina dagliga arbeten

Se vad det kan betyda för ditt företag om du gör dig av med sladdarna. Det har ingen betydelse om du ska kapa, borra eller slipa. Det finns en hel uppsättning av kraftfulla, smidiga och flexibla batteridrivna verktyg som kan hjälpa dig att lyfta produktiviteten och lönsamheten till nya höjder.

Applikationer

Utforska vårt utbud av lösningar som gör ditt jobb enklare och effektivare

Batterier och laddare

Batterier och laddare

Vårt utbud av batterier och laddare är utvecklade för att kunna möta olika behov från alla typer av verktyg och varierande arbeten. Oavsett vad du ska göra får du den prestanda du behöver. Vår 22V-plattform, som är kompatibel både framåt och bakåt i tiden, gör det möjligt för dig att blanda och anpassa både nya och äldre verktyg. Dessutom får du en branschledande service som du kan lita på. Våra batterier är utvecklade för att hålla länge, men om ett fel ändå inträffar byter vi ut det utan kostnad under de första två åren, eller de första tre åren för vår Fleet Management-tjänst.  

Visa mer
Hammarborrning, mejsling och rivning

Hammarborrning, mejsling och rivning

För arbeten i betong och murverk har våra branschledande kombihammare, borrhammare och mejselhammare kapacitet att klara av mer på en enda laddning. Med samma prestanda som motsvarande eldrivna verktyg. Lägger du dessutom till vårt dammuppsamlingssystem (DRS), som drivs direkt av batteriet, så kan du borra och mejsla praktiskt taget helt dammfritt. Det hjälper dig att jobba säkrare och bli klar fortare!

Visa mer
Borrning

Borrning

Oavsett om du söker ett universalborr, som du kan använda överallt varje dag eller ett specialverktyg för svåra jobb i trä och metall, så har vi det du behöver. 

Visa mer
Bult- och expanderinfästning

Bult- och expanderinfästning

När det gäller bultning och expanderinfästning behöver du ett verktyg med rätt vridmoment och kraft som du kan lita på. Hilti slagmutterdragare finns i många olika storlekar och är utvecklade för att hjälpa dig att utföra ditt jobb säkert, snabbt och enkelt.

Visa mer
Infästning med skruv

Infästning med skruv

Hilti har en mängd fantastiska alternativ för att skruva i allt från trä till metall. Från våra lättanvända slagmutterdragare till kraftfulla skruvdragare - vi har verktygen som är bäst för just ditt jobb. 

Visa mer
Direktinfästning

Direktinfästning

Hiltis förbränningsfria, batteridrivna bultpistoler har utvecklats för att göra ditt jobb så säkert och effektivt som möjligt. 

Visa mer
Kapning

Kapning

Våra batteridrivna sågar löser jobbet snabbt, oavsett om du ska kapa metall eller trä. Med Hilti får du samma prestanda som ett eldrivet verktyg - fast utan sladd. 

Visa mer
Slipning

Slipning

Att slipa behöver inte vara ett slitgöra med vårt utbud av ergonomiska, mångsidiga och användarvänliga, batteridrivna vinkelslipar.

Visa mer
Rörpressning

Rörpressning

När du installerar rör för tappvatten och värme krävs det rörpressningsverktyg som är snabba och tillförlitliga. Hiltis batteridrivna rörpressningsverktyg skapar en stark koppling med tjänster som du kan lita på. 

Visa mer

din partner 24/7

Vad du än ska göra, var du än är - vårt team finns här för att hjälpa dig att få jobbet gjort

Vi har säljare och tekniker, som kommer ut och träffar dig på arbetsplatsen och erbjuder lösningar som passar just dina behov. 

Vårt kundserviceteam kan lämna information, ta emot beställningar, ordna leveranser och reparationer via ett telefonsamtal. Om du föredrar att utnyttja Click & Collect kan du bara besöka någon av våra Hilti-butiker, som finns runt om i landet, och hämta dina produkter direkt. Där kan du också testa våra verktyg och instick och naturligtvis prata med våra experter som kan ge dig många goda råd.

Lyft luren och tala med vår kundservice som gärna hjälper dig

Dela