BOOSTAR DINA RESULTAT

Batterier för 12V, 22V och 36V batteridrivna verktyg säkerställer hög produktivitet på arbetsplatsen

Våra batterier och laddare använder den senaste litiumjoncellsteknologin och är robust konstruerade för att klara tuffa förhållanden. De är utvecklade för att kunna möta olika behov från alla typer av verktyg och varierande applikationer. Oavsett arbetsmoment, får du den prestanda du behöver i ett verktygspaket som matchar dina behov. 

Maximal kraft till dina verktyg med Hiltis batterier

Vi har batteriet - oavsett vilket jobb du ska göra

Hilti 12 volt batterier

Lätta och kompakta 12V litiumjonbatteri med hög effekt för bra prestanda och ökad bekvämlighet vid lätta applikationer.

B12-batterier
Hilti 22 volt batterier

Kraftfulla 22V litiumjonbatterier med lång drifttid och hög robusthet för de flesta typer av applikationer.

B22-batterier
Hilti 36 volt batterier

Högeffektiva 36V litiumjonbatterier som ger batteridrivna verktyg samma prestanda som sladdade verktyg och dessutom extremt lång drifttid för mycket krävande applikationer. 

B36-batterier
Hiltis sortiment av batteriladdare

Snabbladdande och robusta laddare, multiladdare och billaddare som är kompatibla med hela Hiltis batterisortiment.

Laddning

Nya nivåer av prestanda

Nya 12V och 22V batterier ger den flexibilitet och drifttid som du behöver för krävande applikatione

B12 4.0 använder ny litiumjoncellsteknologi för att öka drifttiden för Hilti 12V batteridrivna verktyg vid lätta applikationer och specialarbeten.

Vår 22V-plattform omfattar nya B22 4.0 och B22 8.0 batterierna, som har en kompakt och robust design med en perfekt balans. Du har möjlighet att välja låg vikt eller hög effekt för att utföra mycket krävande arbetsuppgifter.

B22- och B12-batterier ger flexibilitet för många typer av jobb

Val av effekt

Från 12V 2.6 Ah till 36V 9.0 Ah, välj det som passar bäst för din applikation

Om du måste välja mellan effekt och storlek täcker vårt sortiment av 12V, 22V och 36V batterier dina behov vid alla typer av applikationer där låg vikt eller hög effekt är avgörande. 

Alla batterier använder teknologin Cordless Power Care (CPC) med intelligent övervakning av varje battericell för jämn, långvarig uteffekt och en dispay för tillförlitlig batteriladdningsstatus. 

Välj det effektalternativ som är bäst för dig

VÄLJ RÄTT BATTERI

När man bedömer ett batteridrivet verktyg och tillhörande batterier är det klokt att ta reda på om batteriet har den kapacitet som behövs för ditt jobb. 

Finns med tre olika spänningsalternativ, så du kan välja rätt batteridrivna system för dina behov - oavsett om det är låg vikt, drifttid eller prestanda som är viktigast för dig. Det bästa med Hiltis sortiment av verktyg och batterier är att du alltid får den prestanda som matchar dina applikationer.

Välj rätt batteri för ditt batteridrivna Hilti-verktyg

Cordless Power Care

Fler laddningscykler och jämn prestanda från dina batterier

Våra batterier har en mycket lång livslängd och tack vare teknologin Hilti Cordless Power Care (CPC) får du den prestanda du vill ha, även vid kontinuerlig användning eller när du arbetar vid temperaturer under 0°C.

Cordless Power Care styr varje cell elektroniskt under laddning och under användning så att det ger dig fler laddningscykler och jämn prestanda, vilket leder till att du alltid har bästa högsta möjliga kraft utan att riskera överbelastning.

Hilti Cordless Power Care (CPC) hjälper dig att öka livslängden för ditt batteri

Vad erbjuder Cordless Power Care

Hilti-batterier för 12 V-, 22 V- och 36 V-batteriplattformar

Batteridriven plattform

Med plattformar som innefattar tre olika spänningsalternativ och olika amperetal, kan du driva alla typer av verktyg -  från kompakta skruvdragare till tunga bilningsmaskiner.

Hiltis batterier har lång livslängd tack vare ett optimalt luftflöde för att minska överhettning och större celler, som skapar högre energiutvinning. 

En kraftfull och pålitlig batteriplattform

Effekt och tillförlitlighet

Tillförlitlighet är en avgörande framgångsfaktor och du behöver verktygsbatterier som du kan lita på för arbeten under extrema förhållanden, vare sig det är hög värme eller iskall kyla.

När du trycker på knapparna på sidan av Hilti-batterierna visar indikatorn med LED-belysning omedelbart nivån för laddningsstatus. 

Hilti-batterier har ett förstärkt yttre hölje som skyddar mot skador

Omsorg och skydd

Med ett yttre hölje av glasfiber, förseglad elektronik och skydd för varje enskild cell ger Hiltis batterier den motståndskraft som behövs ute på arbetsplatserna.

Motståndskraften mot stötar och slag är fyra gånger större för det förstärkta ytterhöljet än för batterier med vanliga plasthöljen. Det skapar en robusthet som klarar alla tuffa utmaningar på arbetsplatsen.

MAKE IT FIT CONFIGURATOR

Oavsett om du ska utrusta dina medarbetare för ett kommande projekt eller bara utöka din verktygsuppsättning med ytterligare ett nytt batteridrivet verktyg, så har vi gjort det enklare för dig att vara säker på att du får exakt det verktyg som du behöver och inte betalar för verktyg som du inte har nytta av.

Med hjälp av konfiguratorn Make it Fit kan du lätt hitta en kombination av verktyg ur din uppsättning av batteridrivna verktyg och samtidigt få rekommendationer kring batterier, laddare och instick.

Med Make It Fit kan du välja rätt verktyg i din uppsättning

Branschledande tjänster

Du kan lita på att vi hjälper dig att jobba effektivt

Oförutsedda eller dolda kostnader, som till exempel borttappade eller skadade verktyg och reparationer, kan leda till allvarliga produktivitetsproblem på arbetsplatsen. 

Våra tjänster kan hjälpa dig att undvika dessa kostnader och se till att du och dina medarbetare kan jobba vidare.

Hjälper dig med ditt dagliga jobb

Dela