Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

Bult- och expanderinfästning

Våra batteridrivna slagmutterdragare och skruvdragare är utvecklade för att du ska kunna jobba effek

När det gäller bultning och expanderinfästning behöver du ett verktyg med rätt vridmoment och kraft som du kan lita på. Hilti slagmutterdragare finns i många olika storlekar och är utvecklade för att hjälpa dig att utföra ditt jobb säkert, snabbt och enkelt.

Bolting and anchoring

Vi har en lösning för dig oavsett vilket grundmaterial du ska jobba i

Bultinfästning i metall med SF 22T-A

Våra slagmutterdragare ger dig längre drifttid och högre prestanda för allt från lätta till kraftiga bultinfästningar och borrapplikationer.

Bultinfästning i metall
Expanderinfästning i betong med SIW 22T-A

Använd våra premiumhylsor och momentstavar till ditt batteriverktyg, så får du bästa möjliga resultat och jobbet blir färdigt snabbare.

Expanderinfästning i betong

Inställning av expanderinfästning trifecta: Safeset

Safeset

Säkerhet. Produktivitet. Godkännande. SafeSet är Hiltis beprövade metod för kontinuerligt förstklassig expanderinstallation med oslagbar snabbhet.

SIW 6AT-A22 tillsammans med SI-AT-A22-modulen tillgodoser alla SafeSet-kriterier eftersom de sparar tid och minskar kostnader, samtidigt som den mänskliga faktorn elimineras som felkälla vid installation.  

Batterier som jobbar lika hårt som du

Avancerad batteriteknologi

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier är förseglade mot fukt och damm. Dessutom är de förslutna i ett glasfiberarmerat hölje som gör att dessa kraftfulla batterier är upp till fyra gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än med höljen av plast.

Batterier som jobbar lika hårt som du

MAKE IT FIT CONFIGURATOR

Oavsett om du ska utrusta dina medarbetare för ett kommande projekt eller bara utöka din verktygsuppsättning med ytterligare ett nytt batteridrivet verktyg, så har vi gjort det enklare för dig att vara säker på att du får exakt det verktyg som du behöver och inte betalar för verktyg som du inte har nytta av.

Med hjälp av konfiguratorn Make it Fit kan du lätt hitta en kombination av verktyg ur din uppsättning av batteridrivna verktyg och samtidigt få rekommendationer kring batterier, laddare och instick.

Med Make It Fit kan du välja rätt verktyg i din uppsättning

Branschledande tjänster

Du kan lita på att vi hjälper dig att jobba effektivt

Oförutsedda eller dolda kostnader, som till exempel borttappade eller skadade verktyg och reparationer, kan leda till allvarliga produktivitetsproblem på arbetsplatsen. 

Våra tjänster kan hjälpa dig att undvika dessa kostnader och se till att du och dina medarbetare kan jobba vidare.

Hjälper dig med ditt dagliga jobb

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss