Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

Kapningslösningar

Vårt sortiment av kapverktyg ger dig den kraft och flexibilitet som du behöver för att göra ditt job

Våra batteridrivna sågar löser jobbet snabbt, oavsett om du ska kapa metall eller trä. Med Hilti får du samma prestanda som från våra sladdade sågar - fast utan sladd. 

Kapningslösningar

Vi har en lösning för dig oavsett vilket grundmaterial du ska jobba i

Såga i trä

Se vårt sortiment av cirkelsågar och tigersågar för snabb, rak och exakt sågning i trä och träkomposit.

Kapning i trä
Metallkapning

Vårt sortiment av specialverktyg och sågblad för kapning i metall är utvecklade för att hålla länge och erbjuda snabb kapning i metall vid allt från lätta till tunga rivningsarbeten. 

Metallkapning
Kapa gipsskivor

Vi har ett stort sortiment av verktyg för kapning i täta material, såsom hårda spånplattor och cementplattor. 

Kapning av gipsskivor
Kapa betong

Utforska vårt portfölj av verktyg och sågblad, som utvecklats för att hjälpa dig med lätta kapningar i betong.

Betongkapning

Upptäck våra teknologier som ökar produktiviteten och säkerheten på arbetsplatsen

Aktiv vibrationsreducering (AVR)

Aktiv vibrationsreducering (AVR)

Hilti aktiv vibrationsreducering (AVR) dämpar vibrationerna för operatören med upp till två tredjedelar jämfört med konkurrerande verktyg.

Smart Power

Smart Power

Smart Power heter teknologin som automatiskt justerar verktygets effekt efter det material som kapas – systemet levererar en kontinuerlig hög kapningsprestanda och skyddar samtidigt motorn från att bli överbelastad.

Active Torque Control

Active Torque Control (ATC) stoppar verktyget från att rotera okontrollerat om verktyget fastnar – en lösning på ett vanligt säkerhetsproblem.

Batterier som jobbar lika hårt som du

Avancerad batteriteknologi

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier är förseglade mot fukt och damm. Dessutom är de förslutna i ett glasfiberarmerat hölje som gör att dessa kraftfulla batterier är upp till fyra gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än med höljen av plast.

Batterier som jobbar lika hårt som du

MAKE IT FIT CONFIGURATOR

Oavsett om du ska utrusta dina medarbetare för ett kommande projekt eller bara utöka din verktygsuppsättning med ytterligare ett nytt batteridrivet verktyg, så har vi gjort det enklare för dig att vara säker på att du får exakt det verktyg som du behöver och inte betalar för verktyg som du inte har nytta av.

Med hjälp av konfiguratorn Make it Fit kan du lätt hitta en kombination av verktyg ur din uppsättning av batteridrivna verktyg och samtidigt få rekommendationer kring batterier, laddare och instick.

Med Make It Fit kan du välja rätt verktyg i din uppsättning

Branschledande tjänster

Du kan lita på att vi hjälper dig att jobba effektivt

Oförutsedda eller dolda kostnader, som till exempel borttappade eller skadade verktyg och reparationer, kan leda till allvarliga produktivitetsproblem på arbetsplatsen. 

Våra tjänster kan hjälpa dig att undvika dessa kostnader och se till att du och dina medarbetare kan jobba vidare.

Hjälper dig med ditt dagliga jobb

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss