Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

Direkt infästning

Våra batteridrivna bultpistoler kan snabba på dina installationer och göra ditt jobb effektivare

Hiltis förbränningsfria (varken bensin eller krut), batteridrivna direktinfästningsverktyg har utvecklats för att göra jobbet så säkert och effektivt som möjligt på arbetsplatsen.

Direkt infästning

Vi har en lösning för dig oavsett vilket grundmaterial du ska jobba i

Infästningar i betong

Förbränningsfri teknologi för direktinfästning möjliggör högkvalitativ och tillförlitlig infästning i betong.

Infästningar i betong
Infästningar i stål

Förbränningsfri teknologi för direktinfästning för att fästa spik i stål.

Infästningar i stål

Byt till batteridrift

Batteridrivna bultpistoler för infästning i betong och stål

Säg farväl till borrning över huvudhöjd och damm i ansiktet med vår batteridrivna bultpistol  BX-3. Detta lätta verktyg för direktinfästningar arbetar tio gånger snabbare än expanderinfästning. Den har inte intern förbränning såsom krut eller bensin och mycket liten rekyl. Förmodligen är detta det mest problemfria infästningsverktyget du har jobbat med. Arbetet blir praktiskt taget dammfritt och med ett HAVS-värde på bara 0,01 HSE-poäng. Dessutom kan du använda samma batteri till detta verktyget som till de flesta av våra andra batteridrivna verktyg som du kanske redan har.

Så varför inte byta nu?

Batterier som jobbar lika hårt som du

Avancerad batteriteknologi

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier är förseglade mot fukt och damm. Dessutom är de förslutna i ett glasfiberarmerat hölje som gör att dessa kraftfulla batterier är upp till fyra gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än med höljen av plast.

Batterier som jobbar lika hårt som du

MAKE IT FIT CONFIGURATOR

Oavsett om du ska utrusta dina medarbetare för ett kommande projekt eller bara utöka din verktygsuppsättning med ytterligare ett nytt batteridrivet verktyg, så har vi gjort det enklare för dig att vara säker på att du får exakt det verktyg som du behöver och inte betalar för verktyg som du inte har nytta av.

Med hjälp av konfiguratorn Make it Fit kan du lätt hitta en kombination av verktyg ur din uppsättning av batteridrivna verktyg och samtidigt få rekommendationer kring batterier, laddare och instick.

Med Make It Fit kan du välja rätt verktyg i din uppsättning

Branschledande tjänster

Du kan lita på att vi hjälper dig att jobba effektivt

Oförutsedda eller dolda kostnader, som till exempel borttappade eller skadade verktyg och reparationer, kan leda till allvarliga produktivitetsproblem på arbetsplatsen. 

Våra tjänster kan hjälpa dig att undvika dessa kostnader och se till att du och dina medarbetare kan jobba vidare.

Hjälper dig med ditt dagliga jobb

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss