Lösningar för slipning

Vårt sortiment av batteridrivna slipmaskiner är utvecklat för att göra ditt jobb effektivare

Att slipa behöver inte vara ett slitgöra med vårt utbud av ergonomiska, flexibla och användarvänliga, batteridrivna vinkelslipar.

Lösningar för slipning

Vi har en lösning för dig oavsett vilket grundmaterial du ska jobba i

Slipa betong

När du använder ett komplett system från Hilti förvandlas slipning av betong från en smutsig och tidskrävande syssla till ett snabbt, rent och säkert jobb.

Slipa betong
Slipning av metall

Våra vinkelslipar för metall har borstlös motor, elektronisk broms och flänsar som byts snabbt utan nyckel - allt för att göra ditt jobb enklare. Den flexibla inställningen av hastigheten innebär att du kan välja rätt varvtal för just ditt arbete.

Slipning av metall

Upptäck våra teknologier som ökar produktiviteten och säkerheten på arbetsplatsen

Active Torque Control

Active Torque Control (ATC) förhindrar att verktyget roterar okontrollerat om ett borr fastnar, vilket skyddar användaren från att skadas.

Aktiv vibrationsreducering (AVR)

Aktiv vibrationsreducering (AVR)

Hilti aktiv vibrationsreducering (AVR) dämpar vibrationerna för operatören med upp till två tredjedelar jämfört med konkurrerande verktyg.

Dust Removal System

Dammreduceringssystem

Hiltis dammreduceringssystem (DRS) hjälper till att ta bort farligt, fint damm, för att öka produktiviteten på arbetsplatsen och minska slitage på verktyg och förbrukningsvaror. 

Smart Power

Smart Power

Smart Power heter teknologin som automatiskt justerar verktygets effekt efter det material som kapas – systemet levererar en kontinuerlig hög kapningsprestanda och skyddar samtidigt motorn från att bli överbelastad.

Batterier som jobbar lika hårt som du

Avancerad batteriteknologi

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier är förseglade mot fukt och damm. Dessutom är de förslutna i ett glasfiberarmerat hölje som gör att dessa kraftfulla batterier är upp till fyra gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än med höljen av plast.

Batterier som jobbar lika hårt som du

MAKE IT FIT CONFIGURATOR

Oavsett om du ska utrusta dina medarbetare för ett kommande projekt eller bara utöka din verktygsuppsättning med ytterligare ett nytt batteridrivet verktyg, så har vi gjort det enklare för dig att vara säker på att du får exakt det verktyg som du behöver och inte betalar för verktyg som du inte har nytta av.

Med hjälp av konfiguratorn Make it Fit kan du lätt hitta en kombination av verktyg ur din uppsättning av batteridrivna verktyg och samtidigt få rekommendationer kring batterier, laddare och instick.

Med Make It Fit kan du välja rätt verktyg i din uppsättning

Branschledande tjänster

Du kan lita på att vi hjälper dig att jobba effektivt

Oförutsedda eller dolda kostnader, som till exempel borttappade eller skadade verktyg och reparationer, kan leda till allvarliga produktivitetsproblem på arbetsplatsen. 

Våra tjänster kan hjälpa dig att undvika dessa kostnader och se till att du och dina medarbetare kan jobba vidare.

Hjälper dig med ditt dagliga jobb

Dela