Hammarborrning, mejsling och rivning

Våra batteridrivna borrhammare och mejselhammare är utvecklade för att du ska kunna jobba effektivar

För applikationer i betong och murverk har våra branschledande kombihammare, borrhammare och mejselhammare kapacitet att klara av mer på en enda laddning. Med samma prestanda som motsvarande sladdade verktyg. Lägger du dessutom till vårt dammuppsamlingssystem (DRS), som drivs direkt av batteriet, så kan du borra och mejsla praktiskt taget helt dammfritt. Det hjälper dig att jobba säkrare och bli klar fortare!

Hammer drilling and chiseling

Vi har en lösning för dig oavsett vilket jobb du ska göra

Hammarborrning

Våra batteridrivna borrhammare finns i flera olika storlekar så att du alltid kan hitta rätt kraft, prestanda och ergonomi. Vi har borrmaskinerna som passar ditt jobb, oavsett om du behöver ett lättmanövrerat verktyg när du ska arbeta i trånga utrymmen eller om du behöver ett sladdat verktyg för att borra i armerad betong.

Hammarborrning
Mejsling

När du ska mejsla eller bila har vi ett stort urval av verktyg och instick som hjälper dig att utföra ditt jobb snabbt och enkelt.

Mejsling
Rivningsarbete

Behöver du ett högpresterande verktyg med exceptionell kraft för vanliga rivningsarbeten? Då är våra batteridrivna mejselhammare din pålitliga partner.

Rivningsarbete

Upptäck våra teknologier som ökar produktiviteten och säkerheten på arbetsplatsen

Active Torque Control

Active Torque Control (ATC) förhindrar att verktyget roterar okontrollerat om ett borr fastnar, vilket skyddar användaren från att skadas.

Dust Removal System

Dammreduceringssystem

Hiltis dammreduceringssystem (DRS) hjälper till att ta bort farligt, fint damm, för att öka produktiviteten på arbetsplatsen och minska slitage på verktyg och förbrukningsvaror. 

Aktiv vibrationsreducering (AVR)

Aktiv vibrationsreducering (AVR)

Hilti aktiv vibrationsreducering (AVR) dämpar vibrationerna för operatören med upp till två tredjedelar jämfört med konkurrerande verktyg.

Batterier som jobbar lika hårt som du

Avancerad batteriteknologi

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier är förseglade mot fukt och damm. Dessutom är de förslutna i ett glasfiberarmerat hölje som gör att dessa kraftfulla batterier är upp till fyra gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än med höljen av plast.

Batterier som jobbar lika hårt som du

MAKE IT FIT CONFIGURATOR

Oavsett om du ska utrusta dina medarbetare för ett kommande projekt eller bara utöka din verktygsuppsättning med ytterligare ett nytt batteridrivet verktyg, så har vi gjort det enklare för dig att vara säker på att du får exakt det verktyg som du behöver och inte betalar för verktyg som du inte har nytta av.

Med hjälp av konfiguratorn Make it Fit kan du lätt hitta en kombination av verktyg ur din uppsättning av batteridrivna verktyg och samtidigt få rekommendationer kring batterier, laddare och instick.

Med Make It Fit kan du välja rätt verktyg i din uppsättning

Branschledande tjänster

Du kan lita på att vi hjälper dig att jobba effektivt

Oförutsedda eller dolda kostnader, som till exempel borttappade eller skadade verktyg och reparationer, kan leda till allvarliga produktivitetsproblem på arbetsplatsen. 

Våra tjänster kan hjälpa dig att undvika dessa kostnader och se till att du och dina medarbetare kan jobba vidare.

Hjälper dig med ditt dagliga jobb

Dela