Rörpressning

Vi kan ta hand om dina rörpressningsverktyg, backar och servicecertifikat, så att du kan ta hand om

När du installerar rör för tappvatten och värme handlar allt om tillförlitlighet och monteringshastighet. Nya Hilti NPR 19-A och NPR 32-A batteridrivna pressverktyg, kombinerat med våra omfattande tjänster, skapar en stark koppling. 

Rörpressning

Vi har en lösning för dig oavsett materialet eller diametern på röret

Metall och plast

Vi har rätt verktyg och backar för att du ska kunna jobba effektivt, oavsett om du pressar rör av stål, koppar eller komposit.

Pressning av metall- och plaströr

RÄTT PRESSTEKNOLOGI

En stark och pålitlig koppling är avgörande vid rörpressning

Med Hiltis nya batteridrivna rörpressverktyg kan du vara säker på att jobbet har gjorts ordentligt eftersom verktygen har en inbyggd pressensor som avger ett larm och blinkar för att varna om pressprocessen är ofullständig. Dessa signaler flaggas även om det finns ett tekniskt problem med verktyget eller om det krävs underhåll, så att du inte behöver känna dig osäker över om presscykeln har utförts korrekt.  

NPR 19-A batteridrivet rörpressningsverktyg

Batterier som jobbar lika hårt som du

Avancerad batteriteknologi

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier är förseglade mot fukt och damm. Dessutom är de förslutna i ett glasfiberarmerat hölje som gör att dessa kraftfulla batterier är upp till fyra gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än med höljen av plast.

Batterier som jobbar lika hårt som du

MAKE IT FIT CONFIGURATOR

Oavsett om du ska utrusta dina medarbetare för ett kommande projekt eller bara utöka din verktygsuppsättning med ytterligare ett nytt batteridrivet verktyg, så har vi gjort det enklare för dig att vara säker på att du får exakt det verktyg som du behöver och inte betalar för verktyg som du inte har nytta av.

Med hjälp av konfiguratorn Make it Fit kan du lätt hitta en kombination av verktyg ur din uppsättning av batteridrivna verktyg och samtidigt få rekommendationer kring batterier, laddare och instick.

Med Make It Fit kan du välja rätt verktyg i din uppsättning

Branschledande tjänster

Du kan lita på att vi hjälper dig att jobba effektivt

Oförutsedda eller dolda kostnader, som till exempel borttappade eller skadade verktyg och reparationer, kan leda till allvarliga produktivitetsproblem på arbetsplatsen. 

Våra tjänster kan hjälpa dig att undvika dessa kostnader och se till att du och dina medarbetare kan jobba vidare.

Hjälper dig med ditt dagliga jobb

Dela