Infästning med skruv

Vårt sortiment av batteridrivna skruvdragare och borrskruvdragare är utvecklade för att göra ditt jo

We have a range of great options for driving screws into wood or metal. From our easy-to-use impact drivers to our powerful drill drivers – we have the tool that’s right for your job.

Infästning med skruv

Vi har en lösning för dig oavsett vilket grundmaterial du ska jobba i

Infästning i trä

Vi har ett brett sortiment av verktyg och bits för infästningar i trä, så att du har den kraft och flexibilitet som du behöver för att jobba snabbt och enkelt.

Trä
Infästning av skruv i gipsskivor

Kolla vår snabba lösning för infästning av gipsskivor i metall- eller träreglar på väggar och i tak.

Gipsskivor
Infästningar i metall

Lösningar för att borra in självborrande och självgängande skruv i de flesta typer av metall, stål och aluminium.

Metall
Kontroll av vridmoment

Specialverktyg med inbyggd vridmomentskoppling och djupanslag för infästning av självborrande skruv.

Kontroll av vridmoment
Inredningsarbete

För mindre och mer precisionskrävande inredningsjobb får du bästa möjliga resultat med våra premiumbits till ditt batteridrivna verktyg.

Inredningsarbete
Specialinfästning i metall

Högpresterande, batteridrivna borrmaskiner utvecklade för speciella infästningar.

Specialty

Upptäck våra teknologier som ökar produktiviteten och säkerheten på arbetsplatsen

Active Torque Control

Active Torque Control (ATC) förhindrar att verktyget roterar okontrollerat om ett borr fastnar, vilket skyddar användaren från att skadas.

Batterier som jobbar lika hårt som du

Avancerad batteriteknologi

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier är förseglade mot fukt och damm. Dessutom är de förslutna i ett glasfiberarmerat hölje som gör att dessa kraftfulla batterier är upp till fyra gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än med höljen av plast.

Batterier som jobbar lika hårt som du

MAKE IT FIT CONFIGURATOR

Oavsett om du ska utrusta dina medarbetare för ett kommande projekt eller bara utöka din verktygsuppsättning med ytterligare ett nytt batteridrivet verktyg, så har vi gjort det enklare för dig att vara säker på att du får exakt det verktyg som du behöver och inte betalar för verktyg som du inte har nytta av.

Med hjälp av konfiguratorn Make it Fit kan du lätt hitta en kombination av verktyg ur din uppsättning av batteridrivna verktyg och samtidigt få rekommendationer kring batterier, laddare och instick.

Med Make It Fit kan du välja rätt verktyg i din uppsättning

Branschledande tjänster

Du kan lita på att vi hjälper dig att jobba effektivt

Oförutsedda eller dolda kostnader, som till exempel borttappade eller skadade verktyg och reparationer, kan leda till allvarliga produktivitetsproblem på arbetsplatsen. 

Våra tjänster kan hjälpa dig att undvika dessa kostnader och se till att du och dina medarbetare kan jobba vidare.

Hjälper dig med ditt dagliga jobb

Dela