Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

Mångsidig, batteridriven fogpistol

Batteridrivna fogpistolen CD 4-A22 för kraft och kontroll

När det gäller fogmassa och lim vet vi hur frustrerande det kan vara att lägga ner en massa tid på att rensa tilltäppta munstycken, att hålla konstant flöde med rätt mängd och att torka bort droppar och spill efteråt. Vår nya batteridrivna fogpistol CD 4-A22 har utvecklats just för att du ska slippa dessa tråkiga och irriterande moment i ditt arbete. 

Med en injekteringskraft på 5 kN har du full kontroll när du fördelar fogmassa eller lim och du slipper en massa spill. Lita på oss, du kommer att älska den!

Vi lanserar SID 4-A22 slagskruvdragare

PASSAR ALLA DINA FOGTÄTNINGAR

Tätning av expansionsfogar

Tätning av expansionsfogar

Tätning mot rök

Tätning av brandgenomföringar

Tätning mot ljud

Tätning mot rök och ljud

CD 4-A22 ger högre produktivitet tack vare att den är snabb, enkel att använda och lämnar minimalt med spill

Hög injekteringskraft

Hög injekteringskraft

Injektionskraften på 5 kN underlättar arbetet med material med hög viskositet samtidigt som belastningen i armar och händer minskar, vilket gör det säkrare att arbeta längre.

Hastighetsjustering

Hastighetsjustering

Med en ratt för sex olika hastighetslägen och en avtryckare med variabel styrka kan du styra materialflödet beroende på arbeten med stora volymer eller precisionsarbeten.

Utbytbar patronhållare

Utbytbar patronhållare

Med utbytbar patronhållare för dosering av 600 ml folieförpackningar och 310 ml plastbehållare kan du använda CD 4-A22 med en mängd olika typer av lim och fogmassa.

Materialhantering

Materialhantering

Kombinationen av hastighetskontroll och hög injekteringskraft ger rätt mängd massa för ditt jobb och på så sätt minskar risken för spill och överblivet material.

PERFEKT FÖR DOSERING AV BRANDFOGSMASSA

Enkel att använda för brandskyddsarbeten 

Att fogtäta väggar nere vid golvet och uppe vid taket är viktigt både för brandskyddstätning och av arkitektoniska skäl. Eftersom CD 4-A22 gör att man kan styra doseringen extremt noggrant är det ett perfekt verktyg för tätning av fogar mot brand och rök när det är viktigt för dig att fogtätningen ska se snygg ut. Ytterligare specifikationer, till exempel akustik och fogrörelser, kan åtgärdas med rätt brandskyddsproodukt från Hilti. 

CFS-S SIL Brandskyddsmassa

CFS-S SIL Brandskyddsmassa

Silikonbaserad tätningsmassa som ger maximal rörelse i brandskyddade fogar och rörgenomföringar. 

  • Godkännande:ETA-10/0291
  • Grundmateria: Metall, betong, glas
  • Applikationstemperatur: 5 - 40 °C
Köp nu
CFS-IS Svällande tätning

CFS-IS expanderande tätning

Svällande tätning som passar för utläggning av nya kablar.    

  • Godkännande: ETA-10/0406
  • Grundmaterial: Betong, tegel, murverk, metall, gips
  • Applikationstemperatur: 5 - 40 °C
Köp nu
CFS-S ACR Brandskyddstätning av akryl

CFS-S ACR Brandskyddstätning av akryl

Universell fogtätning, som ger en flexibel brandskyddstätning för byggfogar och genomföringar. 

  • Godkännande: ETA-10/0292, ETA-10/0389
  • Grundmaterial: Betong, murverk, gipsskivor
  • Applikationstemperatur: 5 - 40 °C
Köp nu
Make it Fit verktygskonfigurator

MAKE IT FIT

CD 4-A22 är helt kompatibel med vårt sortiment av verktyg på vår 22V-batteriplattform, så du kan använda de batterier du redan har och behöver inte leta efter en extra strömkälla. En arbetsplats utan en massa lösa sladdar är alltid säkrare! Vår konfigurator Make-It-Fit hjälper dig att välja och jämföra verktyg, batterier, förbrukning och instick bland hela vårt sortiment av batteridrivna verktyg och tillbehör

Konfigurera mitt perfekta kit
Beställ demonstration

Testa våra verktyg

Se hur dina befintliga batteridrivna verktyg klarar sig mot våra motsvarande Hilti-innovationer. Ta med dina verktyg så ordnar vi resten. Basmaterial, förbrukning och självklart Hilti-verktyg för en verklig och rättvis jämförelse.

Beställ demonstration
Click & Collect

På språng

Med vår tjänst Click & Collect kan du beställa online och hämta dina varor i närmaste Hilti-butik efter bara en timme - när som helst under butikens öppettider.

Läs mer om Click & Collect
Hilti Verktygsservice

Hilti Verktygsservice

När du köper ett Hilti-verktyg får du mer än bara en maskin. Du får också den supersnabba reparationstjänsten för Hilti-verktyg. Vi på Hilti reparerar dina Hilti-verktyg inom 3 dagar. Om vi inte kan hålla det behöver du inte betala.

Mer information

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss