Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu

Borrskruvdragare och skruvdragare

Utforska vårt sortiment av borrskruvdragare och skruvdragare som är optimerade för högre prestanda och hanteringskomfort vid lättare till tyngre borrning i trä, metall, murverk med mera

Utforska vårt sortiment av borrskruvdragare och skruvdragare som är optimerade för högre prestanda och hanteringskomfort vid lättare till tyngre borrning i trä, metall, murverk med mera
SF 6-22 Batteridriven borrskruvdragare Kraftfull borrskruvdragare med aktiv vridmomentskontroll och avancerad ergonomi för universell borrning och skruvning i trä och metall (Nuron Li-ion Platform)
SF 6H-22 Batteridriven borrskruvdragare Kraftfull borrskruvdragare med hammarfunktion med aktiv vridmomentskontroll och avancerad ergonomi för universell borrning och skruvning i trä, metall och murverk (Nuron Li-ion Platform)
SFE 2-A12 Skruvdragare med utbytbar chuck Ultrakompakt batteridriven 12V skruvdragare med utbytbar chuck (finisharbete, räta vinklar, 13 mm utan nyckel och HEX-bitshållare) för installationsarbete i hörn och trånga utrymmen
SF 8M-A22 Batteridriven borrskruvdragare Extremt kraftfull 22V batteridriven borrskruvdragare med fyra växlar och chuck som klarar extremt hög spännkraft för att borret inte ska glida vid kraftfull metallborrning