BATTERIDRIVNA LÖSNINGAR FÖR METALLBEARBETNING

Utrustning för kapning, slipning och polering av metall

Vårt sortiment av batteridrivna verktyg, förbrukning och tjänster för kapning, slipning och ytbearbetning av metall erbjuder dig en komplett lösning för all metallbearbetning.

Hiltis sortiment av batteridrivna verktyg för metallbearbetning

ATT KOMBINERA PRECISION OCH FLEXIBILITET ÄR NYCKELN TILL FRAMGÅNG när du arbetar med metall

Vi vet att det är hård konkurrens på marknaden för metallbearbetning, där hög kvalitet och leveranser i tid är avgörande för att lyckas.   

För att du ska fortsätta klara utmaningarna, har vi utökat vårt sortiment av batteridrivna verktyg för slipning, kapning, ytbearbetning och polering av metall. 

Våra metallbearbetningsverktyg är lätta och flexibla och tillgodoser därmed behovet av större mobilitet samtidigt som de erbjuder funktioner som variabel hastighetsstyrning som ger stöd för förstklassig produktion. Vårt sortiment av kraftfulla 22 V-batterier med ökad drifttid tillsammans med användning av borstlösa motorer gör att dessa verktyg kräver minimalt underhåll. Håll din arbetsplats säker genom att undvika lösa sladdar som man riskerar att snubbla på. 

Skaffa dig ett komplett system med vårt stora sortiment av maskinförbrukning så att du inte behöver bli stillastående inför något arbetsmoment.

Välj rätt verktyg för dina arbeten

AG 4S-A22

AG 4S-A22

Batteridriven vinkelslip för kapning och slipning med skivor upp till 125 mm.

Köp nu Läs mer
GDG 6-A22

GDG 6-A22

Batteridriven rakslip med ställbart varvtal, kraftfull borstlös motor för metallbearbetning.

Köp nu
SSH 6-A22

SSH 6-A22

Batteridriven plåtsax för all slags snabb, rak eller böjd kapning i plåt, spiralformade plåtrör, strävor och annat vanligt metallarbete med upp till 2,5 mm tjocklek.

Köp nu
SPN 6-A22

SPN 6-A22

Smidig och multifunktionell batteridriven nibblare för frihandskapning i praktiskt taget alla korrugerade och trapetsformade plåtar samt C-, L- och U-profiler med upp till 2,0 mm tjocklek.

Köp nu
GPB 6X-A22

GPB 6X-A22

Batteridriven satinerare för slipning, borstning och polering av plana metallytor.

Köp nu
GFB 6X-A22

GFB 6X-A22

Batteridriven bandfil för slipning, borstning och polering av trånga och svåråtkomliga utrymmen.

Köp nu
GTB 6X-A22

GTB 6X-A22

Batteridriven rörbandslip för slipning, borstning och polering av rör och ledningar. 

Köp nu

Nytt sortiment av förbrukning för metallbearbetning

Vi erbjuder den perfekta förbrukningen för alla tillämpningar, från kapning av spirokanal med med plåtsaxen till att kapa profiler med nibblare.

Visa alla

MÅNGSIDIG BATTERIDRIVEN VINKELSLIP

Nya AG 4S-A22 batteridriven vinkelslip höjer ribban för snabbhet och hantering

Oavsett om det gäller att kapa armeringsjärn, rör eller plåtskivor eller slipning, ytrengöring eller borttagning av svetsar, så krävs det ett stadigt grepp för att få ett bra resultat. Kompakt, låg vikt och god balans gör att AG 4S-A22 sitter stadigt i handen och ger bra respons i rörelserna.

Nya AG 4S-A22 ger dig möjlighet att arbeta effektivt överallt

Kapa, slipa och polera i trånga utrymmen

Batteridriven GDG 6-A22 rakslip

Vår nya batteridrivna rakslip GDG 6-A22 med variabel hastighet är konstruerad med en högpresterande borstlös motor för krävande slipning och polering i trånga utrymmen.

Kapa, slipa och polera i trånga utrymmen

Kapa genom plåt och spirokanaler

Den batteridrivna plåtsaxen SSH 6-A22 för metaller och rostfritt stål

Vare sig det handlar om snabba raka skär, diagonal kapning, inre eller yttre urtagningar eller svängda spår i plåt och spirokanaler löser SSH 6-A22 jobbet med 5 olika skär och marknadens bästa ergonomi.

SSH 6-A22 ger dig hög prestanda för metall och rostfritt

Kapa olika typer av plåt och profiler

Den batteridrivna nibblaren SPN 6-A22 möjliggör snabbare kapning med hög precision

Vare sig det handlar om raka skär, komplicerade böjar eller exakta vinklar erbjuder en batteridriven nibblare den precision som krävs för ett förstklassigt resultat. Med justerbar hastighet, tre olika kaphuvuden och ett kraftfullt 22 V-batteri lämpar sig SPN 6-A22 för arbete med plan, korrugerad eller trapetsformad plåt.

Nya SPN 6-A22 ger dig flexibiliteten att arbeta oavsett plats

Uppnå perfekt finish

Satinerare GPB 6X-A22 för polering av plana ytor av rostfritt stål eller andra metaller

GPB 6X-A22 använder ett innovativt uppblåsbart luftvalssystem med slippapper i alla normala kornstorlekar och med ickevävda slippapper för metallpolering. 

Med reglage för sex olika hastighetslägen och klassledande ergonomi får du den respons i arbetsmomenten du behöver när du ska slipa, borsta och polera metall.

GPB-6X-A22 ger dig hög prestanda för metall och rostfritt stål

Slipa och polera i trånga utrymmmen

Bandfilen GFB 6X-A22 hjälper dig nå full potential i arbetet

GFB 6X-A22 är en kompakt batteridriven bandfil, ger dig den prestanda som du skulle förvänta dig av ett mycket större verktyg när du ska slipa, polera och avlägsna gradering i utrymmen som är trånga eller svåra att nå. 

Tack vare att du har möjlighet att välja fyra sliparmar, sex olika hastighetslägen och sandslipningsbälten för polering samt för grov och fin avlägsning av metall kommer du inte att bli besviken på hur bekvämt, ergonomiskt och stadigt du kan utföra jobbet.  

 

GFB 6X-A22 För arbeten i trånga utrymmen

Polering av ledstänger och rör

GTB 6X-A22 rörbandslip har ett högt kontaktområde för högpresterande arbeten

270 graders kontaktområde täcker en stor yta som gör det lätt att arbeta på stora rör och ledningar. På så sätt får du snabb och jämn avverkning som garanterar slipning, borstning och polering av hög kvalitet. 

Tack vare att du kan välja mellan sandpapper för grov eller fin slipning och ickevävda papper för ytpolering på välvda ytor har du möjlighet att arbeta med den precision och finkontroll som du behöver för att få ett bra resultat.

GTB 6X-A22 ger en täckning på 270 grader

Perfektion i varje applikation

Välj rätt förbrukning för ditt arbete

Du kommer att upptäcka att vårt omfattande sortiment av maskinförbrukning för kapning, slipning och polering hjälper dig slutföra jobbet snabbt, effektivt och professionellt.

GFB 6X-A22 För arbeten i trånga utrymmen

Batteridriven frihet, kraft och kontroll

Prestanda med 22 V-batterier och variabel hastighetskontroll

Vår serie 22 V-batterier är den perfekta partnern till dina verktyg och ger tillräcklig kraft för att hålla dig produktiv med flera olika arbeten utan att du sliter ut dig. 

Ny cellteknologi i ett robust hölje innebär ett högre effektuttag, längre drifttid och mindre tid på laddning.

Den nya serien av verktyg för metallbearbetning kan förbättra din prestanda

Branschledande tjänster

Vi ser till att att du kan jobba effektivt

Oförutsedda eller dolda kostnader, som till exempel borttappade eller skadade verktyg och reparationer, kan leda till allvarliga produktivitetsproblem på arbetsplatsen.

Våra tjänster hjälper dig att undvika dessa kostnader och se till att du och dina medarbetare kan jobba vidare.

Hjälper dig med ditt dagliga jobb

Dela