Verktygstjänster

Hilti är din bästa partner när du jobbar med batteriverktyg och tillbehör

Förse dina medarbetare med de senaste batteriverktygen, undvik dyra reparationer och minska stilleståndstiderna på arbetsplatsen genom att välja effektiva Hilti-lösningar.

Hilti är en partner som du kan lita på för att dina team ska kunna jobba effektivt.

Våra verktygstjänster

PREMIUMTJÄNSTER FÖR BATTERIDRIFT, utan en prislapp i premiumklassen

2 års service/reparation

2 års fri service/reparation

I upp till 2 år slipper du helt kostnader för service och reparationer. Där inräknas även arbetskostnader, utbyte av felaktiga delar, normalt slitage, hämtning och leverans. 

Optimering av verktygsparken

Verktygsparksanalys

Strömlinjeforma din verktygspark så att du har rätt batteriverktyg för att kunna jobba effektivt, till låga kostnader.

Fleet management

Fleet Management

Med Hilti Fleet Management tar vi hand om dina verktyg så att du kan fokusera på din verksamhet.

ON!Track

ON!Track

Med ON!Track vet du exakt vilken utrustning du har, var den finns och vem som använder den.

Hilti Connect

Hilti Connect

Med Hilti Connect-appen har du bekymmersfri verktygsservice enkelt till hands.

Unik omfattning med full kostnadskontroll

Hiltis verktyg är byggda för att hålla länge och våra verktygstjänster likaså. Med Hilti får du inte bara verktyget. Du får också en branschledande garanti som omfattar

  • Kostnadsfria batteribyten i 2 år
  • Enkel tillgång till service, inga kvitton behövs
  • Reparation inom 3 dagar - eller kostnadsfritt 
Låg ägandekostnad

OPTIMERA DIN BATTERIDRIVNA VERKTYGSPARK

Öka effektiviteten och minska ägandekostnaderna

  • Strömlinjeforma: Ha rätt antal batterier och laddare 

  • Förenkla: Våra batterier är kompatibla med alla våra verktyg och laddare på 22V-plattformen, vilket innebär mindre utrustning och optimerad användning av din maskinpark.

  • Optimera: Rätt typ och rätt antal verktyg som behövs för att få jobbet gjort.

Öka effektiviteten och minska ägandekostnaderna med vår Verktygsparksanalys.

Innovativa verktyg till en låg månadsavgift

Fleet Management-kunder får alla fördelar med Hiltis klassledande verktygsservice utan att investera i olika verktyg inför ett kommande jobb Sänk de totala ägandekostnaderna för din verktygspark med Hilti Fleet Management som omfattar: 

  • Fria reparationer - inga överraskande kostnader 
  • Individuell etikettering - så att du kan hålla koll på vilka verktyg som hör till vem 
  • Tillgång till den senaste generationen av högpresterande verktyg - så att ni presterar på maximal nivå alltid 
  • Stöldskydd - så att ett inbrott inte påverkar din verksamhet mer än nödvändigt 
Verktyg i världsklass

Behåll kontroll

Din tid är för värdefull för att du ska ägna den åt att leta efter försvunna verktyg. Välj därför Hilti ON!Track så får du hjälp att hantera personal, verktyg och certifikat .

  • Ha koll på viken utrustning du har, var den är och vem som använder den så att du kan fortsätta arbeta och minimera stilleståndstiderna​

  • Optimera användningen av din verktygspark genom att göra det möjligt att dela verktygsbeställningar mellan användarna

  • Elektroniskt register över certifikat för medarbetare och utrustning för att uppfylla gällande bestämmelser och minska det administrativa arbetet

  • Effektivisera metoderna för hantering av certifikat och påminnelser vid utgående giltighetstider

Beställning av verktygsreparation via Hilti Connect

Smartare med smartphone

Vår kostnadsfria app Hilti Connect kommer att göra din batteriupplevelse ännu bättre genom att du får omedelbar tillgång till produktinformation och tjänster när du är ute på jobb. Använd Hilti Connect för att:

  • Spåra prestanda och användning av verktygen
  • Snabbt identifiera dina verktyg
  • Proaktivt hantera och beställa reparationer och kalibreringar
  • Omedelbar tillgång till produktinformation, användarguider och relaterade produkter
Hilti connect app

Dela