Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

BYGGT PÅ ETT INNOVATIONSARV

TE 6-A36 är den senaste i en lång rad av avancerade innovationer inom borrteknologin. Hiltis gedigna satsningar på innovation har sina rötter i vår förståelse för vad som krävs för att få jobbet gjort.

1967

Photo here

1967

TE 17

Första Hilti borrhammare med elektopneumatisk teknologi

1980

Photo here

1980

TE 72

Den legendariska Hilti kombihammaren

1986

Photo here

1986

TE 10-A

Världens första batteridrivna elektropneumatiska verktyg

1995

Photo here

1995

TE 5-A

Första batteridrivna borrhammaren med separat dammreduceringssystem

2002

Photo here

2002

TE 6-A-Lion

Första TE 6-A med den nya batteriteknologin

2013

Photo here

2013

TE 30-A36

Första batteridrivna kombihammaren

2017

Photo here

2017

TE 6-A36

Borstlös motor med enastående kraft/viktförhållande

TE 6-A36

BATTERIDRIVEN BORRHAMMARE

TE 6-A36 är kraftfull och smidig och perfekt för mejsling, borrning och slagborrning i betong och murverk. Tillsammans med TE DRS-6-A dammreduceringssystem blir borrningsarbetet helt batteridrivet och praktiskt taget dammfritt.

TE 6-A36

BATTERIDRIVEN BORRHAMMARE

TE 6-A36 är kraftfull och smidig och perfekt för mejsling, borrning och slagborrning i betong och murverk. Tillsammans med TE DRS-6-A dammreduceringssystem blir borrningsarbetet helt batteridrivet och praktiskt taget dammfritt.

/

TE 6-A36 AVR

Batteridriven borrhammare med dammreduceringssystemet (DRS) som tillval

Slagmekanism

Snabbare och mer mångsidig

Läs mer om slagmekanismen här

Topprestanda

30 % högre borrhastighet än föregångaren (TE 6A Li-ion) tack vare en nyutvecklad slagmekanism och borstlös motor.

Nyutvecklad slagmekanism

Slagmekanism med Hiltis unika nyckelkomponenter förbättrar borrprestandan och tillför dessutom mejslingsfunktionen.

Borstlös motor

Kraftfull, tillförlitlig och jämn

Läs mer om den tillförlitliga motorn

Jämn kraft

Motorn håller ett konstant varvtal även under tunga moment.

Borstlös motor

Inga kolborstar innebär mindre underhåll, längre livslängd och mindre storlek.

Litiumjonbatteri-teknik

Lättviktig, högpresterande teknologi

Läs mer om kraft

Låg vikt

Lättare än föregångaren tack vare nya 36 V / 2,6 Ah-batteriet, som levererar samma arbetsmängd per laddning och med lägre vikt.

Tillförlitlig kraft

Ny batteriteknologi gör att användarna kan borra i svåra och intensiva förhållanden med färre stopp för att ladda.

Dammreduceringssystem

Enkelt och praktiskt taget dammfritt

Läs mer om DRS

Dammkontrollerad borrning

Den separata dammreduceringsmodulen tar bort upp till 97% av dammet och kan sättas på snabbt och enkelt utan att man behöver ta bort borret.