Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

BATTERIDRIVEN TEKNOLOGI LYFTER DIN VERKSAMHET

Se hur våra batteridrivna verktyg effektiviserar din verksamhet

LITIUMJONTEKNOLOGI SOM UTVECKLATS FÖR ATT EFFEKTIVISERA ALLA JOBB

Driv din verksamhet framåt med den senaste litiumjonbatteri-teknologin från Hilti. Våra batterier håller tätt mot fukt och damm. De har ett hölje av glasfiber som gör att batterierna är upp till fem gånger motståndskraftigare mot slag och stötar än konventionella höljen av plast.

Förbättrad robusthet

Smart placering av battericellerna och robustare hölje ger bättre skydd mot slag och fallskador.

Läs mer om robusthet

Slag- och stötsäker

Så robust att den tål alla arbetsmiljöer

Nykonstruerat hölje och ny placering av battericellerna ger bättre skydd mot slag och fallskador. Du får verktyg som är så robusta att de klarar alla typer av arbetsmiljöer och du kan utföra ditt jobb med färre avbrott.

Topprestanda

Dubbelgängning på varje cell innebär att Hilti-verktyg kan klara tyngre påfrestning

Läs mer om hållbarhet

Högre, tillförlitlig effekt

Kraft som kan jämföras med och även överträffar eldrivna verktyg

Tack vare en dubbel gängtapp på varje cell kan våra verktyg klara större belastning och säkerställer att den kraft som levereras varje gång avtryckaren dras in alltid är densamma, så att du kan göra ditt jobb snabbare och på rätt tid.

Längre driftstid

Öka driftstiden med upp till 80 %

Elektroniken som byggts med den senaste tekniken resulterar i ett 22V-batteri med den längsta driftstiden på marknaden. Smart programvara som övervakar varje cell tillsammans med högre celltäthet för att skydda mot överhettning. En 32-bitars mikrokontroller och en frontend-processor gör det möjligt att lagra maximalt med energi vid laddning.

Gammal

Ny

Upp till 80% ökning

Utmana elementen

Hiltis batterier har utvecklats för att prestera när du behöver dem och var du än befinner dig.

Läs mer om att arbeta i extremt tuffa miljöer

Miljöer under fryspunkten

Programmerade för att fungera felfritt under extrema förhållanden.

Våra batteridrivna lösningar presterar i svår kyla. Lågtemperaturmodulen (LTM) möjliggör dynamisk spänningsreglering vid temperaturer under fryspunkten för att leverera den kraft du behöver för att utföra ditt jobb.

Vatten- och dammtålig

Tätad så att den håller väderelementen utanför

Vår elektronik är motståndskraftig mot fukt, vatten och damm och gör att dina verktyg arbetar åt dig även under mycket tuffa förhållanden, så att du kan överträffa dina konkurrenter.

Byggd för hållbarhet

Hiltis batterier har utvecklats för att prestera i extremt tuffa arbetsmiljöer.

Läs mer om hållbarhet

Längre driftstid

Glasfiberhölje med klassledande motståndskraft mot slag och stötar

Glasfiberhöljet är fem gånger mer motståndskraftigt mot slag och stötar än ett vanligt plasthölje.

Enklare manövrering och bättre skydd mot stötar

Gummerat, greppvänligt hölje gör att batteriet är lättare att hantera och bättre skyddat mot stötar

På en arbetsplats är det lätt hänt att verktyg och batterier tappas. Vi har sett till att batterierna är enkla att hantera och hålla i, dessutom har vi skyddat dem mot slag och fallskador.

Enkel laddning

Nya batterier fungerar till alla verktyg och laddare på 22V-plattformen.

Läs mer om enkel laddning

Kompatibilitet

Alla enheter på Li-ion-plattformen är kompatibla med varandra

Vi har tillverkat våra nya batterier så att de är kompatibla med alla våra verktyg och laddare på 22V-plattformen. Det gör att du inte behöver ha så mycket utrustning och istället kan optimera din uppsättning verktyg och batterier.

Enklare att övervaka

Alltid informerad om laddningsstatus

Med 4 LED-mätaren för laddningsstatus blir du aldrig överraskad över att batteriet plötsligt är tomt.

Snabbare laddning

Hilti laddningsteknologi gör att du snabbare kan börja arbeta med ditt verktyg igen.

Läs mer om snabbare laddning

Snabbast laddning

Batterierna spenderar mindre tid i laddaren

Hiltis laddare kan dra upp till 350 watt ström samtidigt som de aktivt kyler ner batterierna efter arbetet och under snabbladdningsprocessen, vilket gör att laddningen går snabbare.

Inga avbrott i kalla miljöer

Laddningsförmåga ner till -10 °C

Unik laddningsteknologi gör att du kan ladda batterier även under mycket tuffa förhållanden, ner till -10 °C.

Ha alltid rätt laddare med dig

En laddare för alla spänningsområden

Laddarna är fullt kompatibla för alla Hilti Li-ion-batterier från 36V ner till 12V (med adapter).

Börja ladda tidigare

Integrerade kylöppningar

Ett kallare batteri laddar snabbare och ger mer kraft, även vid krävande tillämpningar som pågår under lång tid. Hiltis batterier har flera integrerade luftinsläpp i den övre delen av höljet, för att batteriet ska kylas ner ordentligt under laddningsprocessen.

RÄTT HILTI-LADDARE FÖR VARJE LADDNINGSBEHOV

HILTI C 4/36 SERIELADDARE ÄR HELT KOMPATIBLA MED ALLA HILTI LI-ION-BATTERIER*

Hilti erbjuder ett komplett utbud av laddare för alla situationer, även för laddning i kyla ner till -10°C. LED-statusvisare på varje laddare och en skärm på RC 4/36 gör det möjligt för användaren att kontrollera batteristatus medan batteriet laddas. OBSERVERA: * 12V-batterier kräver adapter (tillval) för att fungera med våra större laddare.

Product photo here

KOMPAKTLADDARE

C4/36-90

Product photo here

BILLADDARE

C4/36-D6

Product photo here

SNABBLADDARE

C4/36-350

Product photo here

LADDARE MED FLERA LADDNINGSUTTAG

C4/36-MC4

Product photo here

RADIOLADDARE

RC 4/36