Vårt dammreduceringssystem (DRS) är mycket effektivt och tar bort upp till 98% av det farliga, inandningsbara dammet redan vid källan och är alltså perfekt för arbeten inomhus. Resultatet: en nära nog dammfri arbetsplats.
Alla systemkomponenter passar perfekt samman för att ge maximal reducering av damm. Dammreduceringsenheten monteras vid chucken och kan enkelt matchas till den typ av bilning som ska utföras.
MED FOKUS PÅ HÄLSA OCH SÄKERHET
Vi vet att ni fokuserar på hälsa och säkerhet – det är ett åtagande som vi delar. Vi har lagt många, många år på forskning kring reducering av damm utveckling av innovativa lösningar.
Bestämmelserna när det gäller damm, både nationella och internationella, är utformade för att skydda medarbetarna från att överexponeras för skadliga nivåer av dammkoncentration. Hilti dammreduceringssystem (DRS) hjälper er att uppfylla bestämmelserna. Det viktigaste av allt är att det bidrar till din och medarbetarnas säkerhet.