Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Verktyget väger väldigt lite och har mycket kraft speciellt för bilning av betonggolv
  • T-handtag som ger perfekt hantering vid golvrivning
  • Underhållsfri borstlös SR motor med tre separata smörjningskammare som gör att du behöver mindre service och verktyget håller längre
  • Aktiv vibrationsdämpning (AVR) ger bekväm användning och bidrar till att öka den dagliga produktiviteten
  • Avtagbar nätkabel för snabbt och enkelt byte av skadade/defekta kablar på arbetsplatsen
Användningsområden
  • Riva betongplattor och fundament
  • Ta bort betong för armeringsanslutningar och elanslutningar
  • Bilnings/mejslingssarbete i betong och liknande material i källare och uteplatser i bostädshus
  • Bila kanaler för rörläggning vid VVS-arbete

Tjänster

Verktygsservice
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Fri verifiering av verktygets noggrannhet i enlighet med tillverkarens specifikationer.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
  • Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
Mer information om Fleet Management

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support