För elektriker, rörläggare och andra hantverkare som arbetar i trånga utrymmen förstår vi att balansen mellan kraft, vikt och storlek verkligen är av största betydelse. Ni behöver professionella verktyg som är så kraftfulla att de klarar det mesta, med smart ergonomisk design som underlättar jobbet och gör det mer bekvämt.
Därför har vi utvecklat vår andra generation av kompakta batteridrivna borrmaskiner och skruvdragare med ännu bättre ergonomi och ny borstlös motor, som ger dig den kraft du behöver utan att kompromissa med vikten eller storleken. Vi har också lagt till en ny 12V batteridriven tigersåg, som fått otrolig mycket kraft i ett överraskande litet format.
Dessa verktyg i kombination med vårt B12/4,0Ah-batteri och våra branschledande tjänster ger dig ett litet, men starkt, professionellt och kompakt verktygskit som du kan lita på.