KRAFTFULL MÅNGSIDIG BATTERIDRIVEN

Vinkelslipen AG 4S-A22 höjer ribban för hastighet och ergonomi

Oavsett om det gäller ytbehandling eller borttagning av svetsningar eller kapning av armering, rör eller plåt, så krävs det ett stadigt grepp för att få ett bra resultat. Kompakt, låg vikt och god balans gör att AG 4S-A22 sitter stadigt i handen och ger bra respons i rörelserna. 

Nu lanseras den batteridrivna vinkelslipen AG 4S-A22

Perfekt för en mängd olika material

Slipa betong med AG 4S-A22

Betong

AG 4S-A22 är perfekt för kolstålsapplikationer

Kolstål

AG 4S-A22 har ett variabelt hastighetsvred för slipning av rostfritt stål

Rostfritt stål

AG 4S-A22 kan enkelt kapa metallrör och plåt

Metall

Loading
Base Image Caption 1/Alternative Text	Versatile, powerful and flexible cordless angle grinder	Mångsidig, kraftfull och flexibel batteridriven vinkelslip.

Mångsidig, flexibel och kraftful

Nya batteridrivna vinkelslipen AG 4S-A22 är det perfekta tillskottet i din verktygspark. Verktyget är kompatibelt med alla våra 22V-batterier och laddare, och det passar till alla kap- och slipskivor på marknaden upp till 125 mm.

Hastighetskontroll vid arbete med rostfritt stål 

AG 4S-A22 är utrustad med 6-stegat hastighetsvred, som gör att du kan anpassa skivans hastighet, från 3500 upp till 8000 varv/min, efter dina behov beroende på teknik, arbetsmoment och material. Detta är särskilt viktigt när du arbetar med kapskivor på rostfritt stål, då hastighetsvredet hjälper dig att få full kontroll på slipkapaciteten. 

AG 4S-A22 har ett optimerat luftflödessystem som kyler ner verktyget och därmed ökar dess livslängd. Som du säkert vet har alla Hiltis batteridrivna verktyg 2 års garanti. Och om ditt verktyg mot förmodan går sönder reparerar vi det inom 3 dagar. Allt detta får du utan kostnad - så du slipper att oroa dig. 

 

 

 

 

 

 

ett brett sortiment av bundna och ytbelagda abrasiva kapskivor

Ultimat lamellslipskiva med kylande beläggning för lätt slipning på rostfritt stål.

Lamellslipskivor

Ultimat lamellslipskiva med kylande beläggning för lätt slipning på rostfritt stål.

Ultimat slipande kapskiva för metaller med extremt hög borttagningsförmåga och extra lång livslängd.

Slipskivor

Ultimat slipande kapskiva för metaller med extremt hög borttagningsförmåga och extra lång livslängd.

Ultimat kapskiva för metall med extra lång livslängd och extra hög kapningshastighet.

Kapskivor

Ultimat kapskiva för metall med extra lång livslängd och extra hög kapningshastighet.

Det nya B22 4,0 Ah-batteriet passar perfekt till AG 4S-A22

B 22/5,2 Ah-batteri

Extremt skaftfullt, men ändå lätt, 22V litiumjonbatteri med hög effekt för bra prestanda och ökad bekvämlighet.

Laddat för batterikraft

Laddat för batterikraft

Det har ingen betydelse vilken typ av projekt du arbetar med eller vilken bransch du har specialiserat dig på. Hilti har den batterdrivna plattformen som hjälper dig att få jobbet gjort. Välj en applikation, så ska vi visa dig vilka verktyg som passar bäst.

Mer information
batteridriven dammsugare

VC 5-A22 batteridammsugare

Kombinerar hög prestanda med mobilitet på arbetsplatsen.

Kolla in den
Beställ demonstration

Testa våra verktyg

Se hur dina befintliga batteridrivna verktyg klarar sig mot våra motsvarande Hilti-innovationer. Ta med dina verktyg så ordnar vi resten. Basmaterial, instick och självklart Hilti-verktyg för en verklig och rättvis jämförelse.

Beställ demonstration
Click & Collect

På språng

Med vår tjänst Click & Collect kan du beställa online och hämta dina varor i närmaste Hilti-butik efter bara en timme - när som helst under butikens öppettider.

Läs mer om Click & Collect
Hilti Verktygsservice

Hilti Verktygsservice

När du köper ett Hilti-verktyg får du mer än bara en maskin. Du får också den supersnabba reparationstjänsten för Hilti-verktyg. Vi på Hilti reparerar och återlämnar dina verktyg inom 3 dagar. Om vi inte kan hålla det behöver du inte betala.

Mer information

Dela