Det finns många sätt att riva betong och murverk eller ta bort kakel - från att använda en vanlig slägga till mer moderna, eldrivna bilningsverktyg.
Den senaste teknologin för elverktyg ger högre hastighet, ökad produktivitet och bättre hälsa och säkerhet. Trots det finns det en del utmaningar, som att hitta en strömkälla på arbetsplatsen och riskerna med hängande, släpande kablar.
Kraft som ett elverktyg med sladdlös mobilitet: Nya TE 500-A36 är den första SDS-Max mejselhammaren på marknaden och ingår tillsammans med TE 300-A36 SDS-Plus batteridriven mejselhammare i vår portfölj som ska ta sig an denna utmaning. Båda verktygen drivs av våra klassledande 36V-batterier för att leverera hög prestanda och mejsling med snabb hastighet samtidigt som batteridriften gör det möjligt att vara flexibel och snabbt kunna förflytta sig mellan olika jobb. Inga släpande kablar och inget mer letande efter strömkällor på arbetsplatsen. Båda mejselhammarna passar för lätta och medeltunga tillämpningar och de kan anslutas till våra dammreduceringsenheter och Hiltis dammsugare för nästan helt dammfri mejsling.
Se hur de jämför olika verktyg och välj det som passar dig bäst.