VIP Specifier

BATTERIDRIVNA MUTTERDRAGARE

När du behöver en knack med stort K

Vårt sortiment av batterimutterdragare har utökats för att täcka alla dina behov för infästning och bultning. Med vårt nya tillskott, SIW 9-A22 kan du nu möta kraven även för mycket tunga applikationer. Denna slagmutterdragare med högt vridmoment förbättrar arbetsmiljön på arbetsplatsen tack vare vibrationsvärdet på blotta 7 m/s2 och praktiska innovationer såsom fästrem och e-fjäder, som utvecklats för att göra mutterdragaren säkrare.

Med växelkåpa helt i metall, växellåda med dubbla slag och ¾’’-fästet får du tillräckliga verktygsmuskler för tung bultning oavsett underlag!

Alla Hiltis batteriverktyg har två års fri service som standard. Går verktyget sönder reparerar och återlämnar vi det inom 3 dagar - så du slipper att oroa dig.

Vårt sortiment av batteridrivna mutterdragare, som drivs av 22V litiumjonbatterier, ger dig precision, kraft och säkerhet på arbetsplatsen.

SIW 6AT-A22 batteridriven slagmutterdragare

SIW 6AT-A22

22V mutterdragare med lägre moment och 1/2" spärrfäste perfekt för:

• Montage av 6-8 mm HUS3 betongskruv

• Åtdragning och lossning av muttrar och bultar från M8 till M12

Mer information Köp nu
SIW 22T-A 1/2 batteridriven slagmutterdragare

SIW 22T-A 1/2"

22V mutterdragare med högt moment och 1/2" spärrfäste perfekt för:

  • Montage av 8-10 mm HUS3 betongskruv 
  • Åtdragning och lossning av muttrar och bultar från M12 till M16
Köp nu
SIW 9-A22 batteridriven slagmutterdragare

SIW 9-A22

22V mutterdragare med högt moment och 3/4" spärrfäste perfekt för:

  • Montage av HUS3 betongskruv upp till 14 mm
  • Åtdragning och lossning av muttrar och bultar upp till M36
Köp nu

BATTERIMUTTERDRAGARE MED GIGANTISKT MOMENT

SIW 9-A22 ger nätdriven kraft med batteriets flexibilitet

Det senaste tillskottet till vår portfölj av slagmutterdragare, SIW 9-A22, är en robust och tillförlitlig 3/4" slagmutterdragare med högt vridmoment och klassledande vibrationsvärden, perfekt för tung bultning och infästning.

SIW 9-A22 ger dig kraft som ett elverktyg med sladdlös flexibilitet

TA EN NÄRMARE TITT PÅ NYA SIW 9-A22

Loading

Få ut så mycket som möjligt av dina verktyg med våra marknadsledande tjänster

Hilti Fleet Management

Hilti Fleet Management

Fast månadsavgift täcker alla verktygskostnader, all-inclusive!

Tappat mutterdragaren från hög höjd? Du behöver inte vara orolig. Med Fleet Management är kostnaderna för dina verktyg täckta av en fast månadsavgift.

Det inluderar fallskador, stölder, reparationer, service och kalibreringar! Dessutom får du en digital översikt av er verktygspark och kan enkelt allokera maskinrelaterade kostnader internt!

Mer information
Hilti Tool Service

Hilti Verktygsservice

Fri service i 2 år och återlämning från reparation inom 3 dagar

Du behöver inte oroa dig för stillestånd om du behöver reparera ditt verktyg. Med vår verktygsservice är alla dina service- och reparationskostnader täckta upp till 2 år och vid behov reparerar vi det och återlämnar det inom 3 dagar.

Vi hämtar till och med verktyget på arbetsplatsen och lämnar tillbaka det där du behöver det nästa gång. Boka reparationen på hilti.se så tar vi hand om resten. 

Mer information
Hilti Connect

Hilti Connect

Bekymmersfri verktygsservice enkelt till hands

Behöver du hjälp att fixera hylsan mot spärrfästet? Behöver du boka en reparation när du är ute på arbetsplatsen?

Tillgång till instruktionsfilmer, verktygsinformation och boka reparationer enkelt via Hilti Connect-appen.

Skanna. Klicka. Klart!

Mer information

komplettera mutterdragaren med branschledande tillbehör

3/4" (tum) långa slaghylsor för åtdragning av bultar och infästningar.

Sortiment av ¾″ långa slaghylsor

3/4" (tum) långa slaghylsor för åtdragning av bultar och infästningar.

Köp nu
E-fjäder för säker fixering av hylsorna på slagmutterddragare

E-fjädrar för säker fixering av hylsan

Tillbehör till slaghylsor för säker montering av hylsor på slagmutterdragare med skaft av olika storlekar, vinklar och längder.

Köp nu
Fästrem

Fästrem

Fästrem som tillval till borrar, slagskruvdragare och slagmutterdragare för säkrare arbete på hög höjd.

Köp nu
HUS skruvkontrollmätare

Kontrolldon för HUS-skruv

Mätare för att kontrollera att dina HUS3 betongskruv är säkra att användas igen.

Köp nu

Dela