När du sätter ihop din uppsättning av verktyg med Make-It-Fit kan du plocka precis den utrustning du behöver och strunta i allt som du inte har behov av nu. Priset som du ser är priset du betalar.Och om du kommer tillbaka senare för att fylla på med instick eller om du upptäcker att du behöver ytterligare ett batteri, så får du samma förmånliga pris med Make-It-Fit.
Du kan använda Make-It-Fit för att prova olika kombinationer och få en bild av kostnaderna utan att känna någon press att du måste köpa. När du har hittat den kombination som fungerar bäst för dig kan du antingen köpa direkt eller spara erbjudandet för att diskutera det senare med din säljare på Hilti.
För Hilti Fleet Management-kunder beräknas automatiskt en månadskostnad för den kombination som du valt.
Logga in på ditt Hilti.se-konto om du vill se vilket pris som gäller för ditt företag.