NPR 19-A batteridrivet rörpressningsverktyg

BATTERIDRIVNA RÖRPRESSNINGSVERKTYG MED BRANSCHLEDANDE SERVICE

Nu kan du planera din produktivitet med Hiltis tjänster och våra helt nya rörpressverktyg

Extensive range of jaws
När du installerar rör för tappvatten och värme handlar allt om tillförlitlighet och monteringshastighet. Nya Hilti NPR 19-A, NPR 32-A och NPR 32-PE, kombinerat med våra omfattande tjänster, skapar en stark koppling.

Det blir allt vanligare med pressade rörkopplingar för dricksvatten, värme och gas. Och det är enkelt att förstå varför. Presskopplingar går snabbt, säkert och tillförlitligt. Och när du lägger till Hiltis teknologi och branschledande Fleet Management kan du utföra din installation med hög produktivitet och samtidigt vara säker på en stark koppling.

Våra rörpressningsverktyg och pressbackar är godkända av Gerberit och andra större rörleverantörer, vilket säkerställer att dina system uppfyller alla regler och bestämmelser. Så du kan känna dig helt trygg när du jobbar.

Gratis service av pressbackar och rörpressningsverktyg

Hilti Fleet Management

För att säkerställa en stark koppling och garantera att dina rörsystem håller, är det viktigt att dina pressbackar och rörpressningsverktyg servas en gång om året. Med Hilti Fleet Management  hjälper vi dig med detta utan kostnad - det ingår i vår service! För en fast månadsavgift täcker Fleet Management alla dina kostnader för verktyg, service och reparationer: 

- Ingen engångskostnad. Månadsavgiften du betalar är din enda utgift och inkluderar allt.

- Snabba reparationer av hög kvalitet, kostnadsfritt, inklusive fraktkostnader, batteribyte och fallskyddsförsäkring - till och med för dina pressbackar 

- Med Hilti Connect-appen kan du beställa dina reparationer direkt och få en påminnelse vid försenad service 

- Stöldskydd som omfattar snabb och enkel ersättning av stulna verktyg 

- Tillförlitlig verktygsförteckning online för transparens och enkel fakturakonsolidering 

- Verktygsbyte vid slutet av kontraktsperioden gör att du alltid har de senaste innovativa verktygen med uppdaterad teknik 

Allt detta betyder att du kan känna dig lugn och att du har full koll på dina kostnader under hela kontraktsperioden.

Fullservade rörpressningsverktyg och pressbackar för mindre än du tror

Batteridrivna rörpressningsverktyget NPR 19-A och pressbackar
343,60 SEK

per månad
För rörpressningsverktyget Hilti NPR 19-A 22

45,65 SEK

per månad
För Hiltis pressbackar för M-profil

Se hur rörpressningsverktyget fungerar i verkligheten

1 / 2
Vi älskar den men vad tycker våra kunder?

Se hur Hiltis rörpressystem hjälper DL Mechanical att öka produktiviteten på sina projekt.

2 / 2
INTRODUCERAR Hilti NPR 19-A & 32-A - en smart koppling

Snabb koll på all serviceinformation

Pressningsverktyg, pressbackar, ringar och adaptrar som inte får den service och det underhåll som krävs kan leda till oförutsedda driftstopp som kan innebära att hela att din byggarbetsplats blir stillastående. Och om du har en läcka som orsakats av ett bristfälligt verktyg eller tillbehör kan bristerna orsaka kostnader på tiotusentals kronor. Med Hiltis service och tjänster kan du vara säker på att denna risk minimeras.

Hilti Connect och Hilti ON!Track

Hilti Connect App

Alla Hilti rörpressningsverktyg och pressbackar är utrustade med NFC-taggar, som lagrar all slags användbar information, bland annat servicehistorik. Om du laddar ner vår app Hilti Connect och håller din mobil nära ditt verktyg eller pressbackarna, så kommer den att visa dig hela servicehistoriken. På så sätt kan du hålla koll på när verktyget behöver lämnas in för service och planera det till ett tillfälle som passar dig. Du kan till och med boka in en reparation direkt via appen oavsett var du är och jobbar.  

Ta reda på mer om Hilti Connect
Hilti ON!Track inventariehantering

Om du söker efter en mer omfattande spårningslösning för inventarier eller om du vill hålla ordning på mer värdefull utrustning är programvaran Hilti ON!Track ett ultimat komplement. ON!Track ger dig en komplett översikt över din pressutrustning så att du vet var den används för tillfället.  

Ta reda på mer om Hilti ON!Track

22V-BATTERIPLATTFORM FÖR ALLA DINA HILTI-VERKTYG

22 V cordless platform

Vid rörpressning är jämn prestanda ett viktigt krav och vår 22V-batteriplattform levererar just det. Våra batterier har en mycket lång livslängd och tack vare Hilti Cordless Power Care (CPC)-teknologin får du den prestanda du vill ha, särskilt vid kontinuerlig användning eller när du arbetar vid temperaturer under noll.

Så även om du arbetar med det mest kompakta batteriet på 2,6Ah kan du genomföra flera hundra rörkopplingar om dagen. Men det bästa är att du kan använda dina 22V-batterier tillsammans med andra Hilti batteridrivna verktyg, vilket hjälper dig att behålla din produktivitet och flexibilitet från en enda batteriplattform.



Rätt pressteknologi

Hilti NPR 19-A rörpressningsverktyg

Att ha en stark och tillförlitlig koppling är av största vikt vid rörpressning. Och med Hiltis sortiment av batteridrivna rörpressningsverktyg kan du vara säker på att jobbet har gjorts ordentligt.

Våra rörpressningsverktyg har en inbyggd trycksensor, som avger ett larm och blinkande ljus för att varna om pressprocessen är ofullständig. Dessa signaler flaggas även om det finns ett tekniskt problem med verktyget eller om det krävs underhåll, så att du inte behöver känna dig osäker över om presscykeln har utförts korrekt.  

En inbyggd algoritm förhindrar också att pressprocessen inleds om batteriet inte är tillräckligt laddat för att kunna slutföra processen.    

 

 

Kolla hela sortimentet

NPR 19-A rörpressningsverktyg

NPR 19-A rörpressningsverktyg

Inline 19 kN batteridrivet rörpressningsverktyg med utbytbara pressbackar för rör av metall och plast upp till 40 mm.

Köp nu
 NPR 32-A rörpressningsverktyg

NPR 32-A rörpressningsverktyg

Inline 32 kN batteridrivet rörpressningsverktyg med utbytbara pressbackar för rör av metall och plast upp till 110 mm (4'').

Köp nu
NPR 32-PE Pistol grip pipe press tool

Nya NPR 32-PE rörpressningsverktyg med pistolgrepp

NPR 32-PE är det ultimata verktyget i vår serie pressverktyg. Det klarar presskopplingar på rör upp till 108 mm i diameter och täcker därmed hela sortimentet av de vanligaste förekommande rörstorlekarna och även rör med stor diameter.

Köp nu
Hilti batteridrivna verktyg

Make it fit

Vår Make-It-Fit-konfigurator hjälper dig att välja och jämföra verktyg, batterier, förbrukning och instick bland hela vårt sortiment av batteridrivna verktyg och tillbehör.

Konfigurera ditt perfekta kit
Pressbackar

Pressbackar

Kolla vårt sortiment av pressbackar, som passar till en mängd olika rörprofiler och som är godkända av Gerberit och andra stora rörleverantörer.

Mer information
STOPPA PRESSARNA - EN SMARTARE KOPPLING ÄR HÄR

STOPPA PRESSARNA - EN SMARTARE KOPPLING ÄR HÄR

Det vanligaste frågorna, med tillhörande svar

Mer information

Dela