- Hem
- SID 4-A22 batteridriven slagskruvdragare
MER EFFEKT PÅ JOBBET
Nya SID 4-A22 batteridriven slagskruvdragare
För moment som kräver stort vridmoment och då en vanlig skruvdragare helt enkelt inte klarar det. När du behöver mer kraft för att få jobbet gjort.
Nu lanserar vi nya SID 4-A22 batteridriven slagskruvdragare. Med ett förbättrat vridmoment på 194 Nm kan detta lätta och kompakta verktyg verkligen slå till med kraft.
NY OCH FÖRBÄTTRAD DESIGN
SID 4-A22 har fått en helt ny design och ersätter vår tidigare 22 V slagskruvdragare. Detta nya, praktiska verktyg ökar produktiviteten, gör arbetet lättare och är tillverkat för att hålla länge.
Högre produktivitet
Vi har utvecklat slagmekanismen för att göra SID 4-A22 ännu snabbare än föregående modell och vi har förbättrat avtryckaren så att verktyget är mer responsivt än tidigare.
Enklare hantering
Bättre ergonomi och balans samtidigt som storleken på chassit har blivit mindre gör att verktyget är lättare att hantera och arbetet blir bekvämare.
Byggd för att hålla
Med ett robust hölje och kraftigare chuck är SID 4-A22 tillräckligt kraftfullt och robust för att klara även de tuffaste arbetsuppgifterna.
MÅNGSIDIGT VERKTYG OAVSETT VAD DU JOBBAR MED
SID 4-A22 klarar de flesta moment inom många olika branscher:
VI ÄLSKAR DEN, MEN VAD TYCKER VÅRA KUNDER?
GÖR DIN UPPSÄTTNING KOMPLETT
Vi vet att det kan vara frustrerande att ha en mängd olika verktyg, batterier och laddare för att klara alla olika uppgifter under dagen. Därför fortsätter vi att investera i utvecklingen av vår 22V-serie för att se till att vi har det bredaste sortimentet av olika verktyg på samma plattform.
TOTAL TRYGGHET
Oavsett om du vill äga dina verktyg själv eller låta oss hantera dem åt dig, så erbjuder vi dig ett stort antal tjänster för att hjälpa dig att öka produktiviteten och höja säkerheten.